您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PRSR-AA-50MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右旋螺纹(蜗轮和空心蜗杆),中心距50mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/prsr_achsab_50mm.prj},{NB=33001900},{ARTNR=33001900},{ARTNR1=32312100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{AUSF=Schneckenrad},{A=50},{US= 19 : 1},{M=3.50},{Z=19},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=6° 17'},{SR=rechts},{DA=77},{DAS=39.00},{MD=78},{WG=0.55},{GEW=590},{DM1=32.00},{DM2=68.00},{V=1},{B1=20},{L=32},{ND=40},{B=24},{B6=26.8},{B7=6},{B2=50},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 - 匹配的空心蜗杆
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.05
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量 - 蜗杆
ⁿ/ₐ
SW
引导角
[Grad]
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ* - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
33000400
33000400
32310400
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
4.25 : 1
3.50
17
15°
4
25° 51'
对
77
39.10
34
0.80
580
84839089
33000600
33000600
32310600
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
6 : 1
3.50
18
15°
3
19° 17'
对
77
38.80
52
0.77
580
84839089
33000800
33000800
32310900
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
8.66 : 1
2.50
26
15°
3
13° 52'
对
77
36.29
64
0.72
600
84839089
33001200
33001200
32311300
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
12 : 1
2.75
24
15°
2
10° 23'
对
77
36.00
66
0.66
620
84839089
33001400
33001400
32311500
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
13.5 : 1
2.50
27
15°
2
9° 38'
对
77
34.90
63
0.65
630
84839089
33001900
33001900
32312100
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
19 : 1
3.50
19
15°
1
6° 17'
对
77
39.00
78
0.55
590
84839089
33002300
33002300
32312500
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
23 : 1
3.00
23
15°
1
5° 38'
对
77
36.58
71
0.52
600
84839089
33002700
33002700
32313000
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
27 : 1
2.50
27
15°
1
4° 40'
对
77
35.73
65
0.48
620
84839089
33003500
33003500
32313800
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
35 : 1
2.00
35
15°
1
3° 51'
对
77
33.78
57
0.43
630
84839089
33004600
33004600
32315000
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
46 : 1
1.50
46
15°
1
2° 47'
对
74
33.85
51
0.36
620
84839089
33005500
33005500
32316000
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
55 : 1
1.25
55
15°
1
2° 19'
对
74
33.40
46
0.31
620
84839089
33006900
33006900
32317500
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
50
69 : 1
1.00
69
15°
1
1° 51'
对
74
32.90
41
0.27
620
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - 空心蜗杆、精密蜗杆和轮组--右旋节距(蜗轮和空心蜗杆),中心距50mm、53mm、6...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PSRS-AA-40MM - 精密蜗杆和轮子组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距40mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-80MM - 精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距80mm
MÄDLER
26.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 50 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 17 毫米
norelem
30.04.2024
MAE-SW-ST-0.5-2-1GG-RH - 带定心凸耳的钢制蜗杆,经铣削,单次起动的右侧
MÄDLER
26.04.2024
Worms, Worm Gears (CG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MAE-PRSR-AA-53MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手螺旋形(蜗轮和空心蜗杆),中心距53毫米
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PRSR-AA-65MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手螺旋形(蜗轮和空心蜗杆),中心距65mm
MÄDLER
10.04.2024
蜗杆和蜗轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
MAE-STZR-M3-MN-B25-RF - 正齿轮由不锈钢制成,一侧有轮毂,模块3,齿宽25mm
MÄDLER
25.04.2024
Worms, Plastic Worm Gears (SUW)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MAE-STZR-M3-MN-B30-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽30mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-KP - 压铸锌合金球座KP,轻型系列
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表