您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23000 - 带径向夹紧套筒的金属波纹管联轴器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23000.prj},{NB=23000-012_5_6},{BEST=23000-012},{GR= 12},{NM=12},{TM=0.0300},{TS=2.05},{WVA=0.7},{WVL=0.3},{AFS=40},{LFS=70},{ADM=7},{D1VOR=5},{D2VOR=6},{D1=5},{D2=6},{D4=39.5},{A=13.0},{C=M 5},{L=62.0},{L1=29.0},{L2=6.0},{GEW=0.1480},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495236742},{NDM=5.000},{P=0.800},{D1MIN=5},{D2MIN=6},{D1MAX=19},{D2MAX=19},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[10-3 kgm2]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
ⁿ/ₐ
WVL
轴的最大径向偏差
ⁿ/ₐ
AFS
轴向弹簧刚度
[N/mm]
LFS
径向弹簧刚度
[N/mm]
ADM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
D1VOR
预孔加工的直径
[mm]
D2VOR
预孔加工的直径
[mm]
D4
直径
[mm]
A
间距
[mm]
C
螺纹 (DIN 912-10.9)
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23000-001
23000-001
1
1
0.0004
0.09
0.3
0.2
21
26
1
3
3
16.5
4.6
M 2,5
31.5
13.5
3.3
0.0114
Yes
84836040
4059495236711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23000-004
23000-004
4
4
0.0030
0.46
0.4
0.2
35
65
2
4
4
24.5
7.5
M 3
43.5
17.5
4.4
0.0500
Yes
84836040
4059495236728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23000-007
23000-007
7
7
0.0140
1.10
0.6
0.3
45
60
4
5
6
34.0
11.0
M 4
57.0
29.0
5.0
0.0700
Yes
84836040
4059495236735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23000-012
23000-012
12
12
0.0300
2.05
0.7
0.3
40
70
7
5
6
39.5
13.0
M 5
62.0
29.0
6.0
0.1480
Yes
84836040
4059495236742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23000-020
23000-020
20
20
0.1400
5.20
0.8
0.3
51
190
14
7
7
56.0
19.0
M 6
70.0
30.0
7.5
0.3656
Yes
84836040
4059495236759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23000-060
23000-060
60
60
0.2900
8.70
0.9
0.3
49
260
35
12
12
66.0
22.0
M 8
77.0
33.0
8.5
0.4788
Yes
84836040
4059495236766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23000-170
23000-170
170
170
0.8300
17.50
1.0
0.3
80
470
65
15
15
82.0
28.5
M 10
92.0
40.0
10.5
0.9378
Yes
84836040
4059495236773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23000-400
23000-400
400
400
2.4200
47.10
1.0
0.3
100
640
115
24
24
101.0
35.0
M 12
106.0
48.0
12.0
1.5290
Yes
84836040
4059495236780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23000-600
23000-600
600
600
4.7000
66.90
1.0
0.3
100
980
200
31
31
122.0
45.5
M 14
120.0
52.0
13.5
2.4800
Yes
84836040
4059495236797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
norelem
30.05.2024
23002 - 带螺纹销的夹紧金属波纹管联轴器
norelem
30.05.2024
23022 - 带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器
norelem
30.05.2024
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
30.05.2024
23021 - 带圆锥形套筒和压环的弹性体爪形联轴器(类似 DIN 69002)
norelem
30.05.2024
23030 - 十字滑动型联轴器,带径向夹紧套筒
norelem
30.05.2024
85000-10 - 带集成定位控制系统的步进电机
norelem
30.05.2024
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
30.05.2024
23032 - 十字滑动型联轴器,用螺纹销夹紧
norelem
30.05.2024
95034 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
23052 - 分离型刚性联轴器
norelem
30.05.2024
23350 - 薄壁套筒件的 A 型胀紧套
norelem
30.05.2024
10250 - 角件,I 型
norelem
30.05.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表