피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17000226000 - Eccentric quick clamping lever with screw, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000226000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000226000/17000226000.prj},{NB=17000226010},{PREVIEW=17000226000.png},{ARTNR=17000226010},{L=63},{D2=M6},{H1=25},{D3=16},{D5=18.5},{H2=16.4},{B=16},{S=0.8},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/zink- druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/PA- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt},{FAR=schwarz},{GEW=65},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6d.dc.61.170002260009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=24558}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
[mm]
H1
max. in clamping position
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
H2
max.
[mm]
B
[mm]
S
Stroke at 90° lever position
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000226001
17000226001
63
M5
16
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
62
17000226002
17000226002
63
M5
20
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
63
17000226003
17000226003
63
M5
25
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
64
17000226004
17000226004
63
M5
30
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
65
17000226005
17000226005
63
M5
35
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
65
17000226006
17000226006
63
M5
40
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
66
17000226007
17000226007
63
M5
50
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
67
17000226008
17000226008
63
M6
16
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
63
17000226009
17000226009
63
M6
20
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
64
17000226010
17000226010
63
M6
25
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
65
17000226011
17000226011
63
M6
30
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
66
17000226012
17000226012
63
M6
35
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
67
17000226013
17000226013
63
M6
40
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
68
17000226014
17000226014
63
M6
50
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
69
17000226015
17000226015
82
M8
20
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
129
17000226016
17000226016
82
M8
25
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
130
17000226017
17000226017
82
M8
30
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
132
17000226018
17000226018
82
M8
35
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
133
17000226019
17000226019
82
M8
40
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
135
17000226020
17000226020
82
M8
50
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
138
17000226021
17000226021
82
M8
60
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
141
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성