17000226000 - Eccentric quick clamping lever with screw, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000226000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000226000/17000226000.prj},{NB=17000226010},{PREVIEW=17000226000.png},{ARTNR=17000226010},{L=63},{D2=M6},{H1=25},{D3=16},{D5=18.5},{H2=16.4},{B=16},{S=0.8},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/zink- druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/PA- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt},{FAR=schwarz},{GEW=65},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6d.dc.61.170002260009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=24558}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
[mm]
H1
max. in clamping position
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
H2
max.
[mm]
B
[mm]
S
Stroke at 90° lever position
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000226001
17000226001
63
M5
16
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
62
17000226002
17000226002
63
M5
20
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
63
17000226003
17000226003
63
M5
25
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
64
17000226004
17000226004
63
M5
30
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
65
17000226005
17000226005
63
M5
35
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
65
17000226006
17000226006
63
M5
40
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
66
17000226007
17000226007
63
M5
50
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
67
17000226008
17000226008
63
M6
16
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
63
17000226009
17000226009
63
M6
20
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
64
17000226010
17000226010
63
M6
25
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
65
17000226011
17000226011
63
M6
30
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
66
17000226012
17000226012
63
M6
35
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
67
17000226013
17000226013
63
M6
40
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
68
17000226014
17000226014
63
M6
50
16
18.5
16.4
16
0.8
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
69
17000226015
17000226015
82
M8
20
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
129
17000226016
17000226016
82
M8
25
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
130
17000226017
17000226017
82
M8
30
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
132
17000226018
17000226018
82
M8
35
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
133
17000226019
17000226019
82
M8
40
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
135
17000226020
17000226020
82
M8
50
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
138
17000226021
17000226021
82
M8
60
20
22.5
19.5
20
1
80
Stahl, galvanisch verzink...
schwarz
141
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表