피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000801000 - Spring steel thrust piece with ball, with hexagon socket
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000801000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000801000/05000801000.prj},{NB=05000801009},{ARTNR=05000801009},{V=normaler Federdruck},{D1=M10},{D2=6},{L=23},{W=2},{SW=5},{FDA=24},{FDE=45},{MAT=Stahl verzinkt,brüniert/Edelstahldruckfeder},{GEW=8},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e6.df.42.05000801000.pdf},{PREVIEW=05000801000.png},{DEFAULTSORTATTR=38337}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[mm]
FDE
Spring pressure (end)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000801001
05000801001
verstärkter Federdruck
M10
6
23
2
5
57
104
Stahl verzinkt,brüniert/E...
8
05000801002
05000801002
verstärkter Federdruck
M12
8
26
2.5
6
61
110
Stahl verzinkt,brüniert/E...
13
05000801003
05000801003
verstärkter Federdruck
M16
10
33
3.5
8
68
142
Stahl verzinkt,brüniert/E...
32
05000801004
05000801004
verstärkter Federdruck
M20
12
43
4.5
10
84
166
Stahl verzinkt,brüniert/E...
65
05000801005
05000801005
verstärkter Federdruck
M24
15
48
5.5
12
127
237
Stahl verzinkt,brüniert/E...
103
05000801006
05000801006
verstärkter Federdruck
M5
3
14
0.9
2.5
15
22
Stahl verzinkt,brüniert/E...
2
05000801007
05000801007
verstärkter Federdruck
M6
3.5
15
1
3
19
28
Stahl verzinkt,brüniert/E...
2
05000801008
05000801008
verstärkter Federdruck
M8
4.5
18
1.5
4
36
62
Stahl verzinkt,brüniert/E...
4
05000801009
05000801009
normaler Federdruck
M10
6
23
2
5
24
45
Stahl verzinkt,brüniert/E...
8
05000801010
05000801010
normaler Federdruck
M12
8
26
2.5
6
26
49
Stahl verzinkt,brüniert/E...
13
05000801011
05000801011
normaler Federdruck
M16
10
33
3.5
8
41
86
Stahl verzinkt,brüniert/E...
32
05000801012
05000801012
normaler Federdruck
M20
12
43
4.5
10
56
111
Stahl verzinkt,brüniert/E...
65
05000801013
05000801013
normaler Federdruck
M24
15
48
5.5
12
81
151
Stahl verzinkt,brüniert/E...
103
05000801014
05000801014
normaler Federdruck
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
Stahl verzinkt,brüniert/E...
1
05000801015
05000801015
normaler Federdruck
M4
2.5
12
0.8
2
8.5
14
Stahl verzinkt,brüniert/E...
1
05000801016
05000801016
normaler Federdruck
M5
3
14
0.9
2.5
8
14
Stahl verzinkt,brüniert/E...
2
05000801017
05000801017
normaler Federdruck
M6
3.5
15
1
3
11
18
Stahl verzinkt,brüniert/E...
2
05000801018
05000801018
normaler Federdruck
M8
4.5
18
1.5
4
18
31
Stahl verzinkt,brüniert/E...
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성