05000801000 - Spring steel thrust piece with ball, with hexagon socket
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000801000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000801000/05000801000.prj},{NB=05000801009},{ARTNR=05000801009},{V=normaler Federdruck},{D1=M10},{D2=6},{L=23},{W=2},{SW=5},{FDA=24},{FDE=45},{MAT=Stahl verzinkt,brüniert/Edelstahldruckfeder},{GEW=8},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e6.df.42.05000801000.pdf},{PREVIEW=05000801000.png},{DEFAULTSORTATTR=38337}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[mm]
FDE
Spring pressure (end)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000801001
05000801001
verstärkter Federdruck
M10
6
23
2
5
57
104
Stahl verzinkt,brüniert/E...
8
05000801002
05000801002
verstärkter Federdruck
M12
8
26
2.5
6
61
110
Stahl verzinkt,brüniert/E...
13
05000801003
05000801003
verstärkter Federdruck
M16
10
33
3.5
8
68
142
Stahl verzinkt,brüniert/E...
32
05000801004
05000801004
verstärkter Federdruck
M20
12
43
4.5
10
84
166
Stahl verzinkt,brüniert/E...
65
05000801005
05000801005
verstärkter Federdruck
M24
15
48
5.5
12
127
237
Stahl verzinkt,brüniert/E...
103
05000801006
05000801006
verstärkter Federdruck
M5
3
14
0.9
2.5
15
22
Stahl verzinkt,brüniert/E...
2
05000801007
05000801007
verstärkter Federdruck
M6
3.5
15
1
3
19
28
Stahl verzinkt,brüniert/E...
2
05000801008
05000801008
verstärkter Federdruck
M8
4.5
18
1.5
4
36
62
Stahl verzinkt,brüniert/E...
4
05000801009
05000801009
normaler Federdruck
M10
6
23
2
5
24
45
Stahl verzinkt,brüniert/E...
8
05000801010
05000801010
normaler Federdruck
M12
8
26
2.5
6
26
49
Stahl verzinkt,brüniert/E...
13
05000801011
05000801011
normaler Federdruck
M16
10
33
3.5
8
41
86
Stahl verzinkt,brüniert/E...
32
05000801012
05000801012
normaler Federdruck
M20
12
43
4.5
10
56
111
Stahl verzinkt,brüniert/E...
65
05000801013
05000801013
normaler Federdruck
M24
15
48
5.5
12
81
151
Stahl verzinkt,brüniert/E...
103
05000801014
05000801014
normaler Federdruck
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
Stahl verzinkt,brüniert/E...
1
05000801015
05000801015
normaler Federdruck
M4
2.5
12
0.8
2
8.5
14
Stahl verzinkt,brüniert/E...
1
05000801016
05000801016
normaler Federdruck
M5
3
14
0.9
2.5
8
14
Stahl verzinkt,brüniert/E...
2
05000801017
05000801017
normaler Federdruck
M6
3.5
15
1
3
11
18
Stahl verzinkt,brüniert/E...
2
05000801018
05000801018
normaler Federdruck
M8
4.5
18
1.5
4
18
31
Stahl verzinkt,brüniert/E...
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表