피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000792000 - Steel spring plug
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000792000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000792000/05000792000.prj},{NB=05000792006},{ARTNR=05000792006},{V=mit doppelter Windung},{D1=4},{D2=17...24},{D3=4.5},{H=32},{L1=94},{L2=58},{L3=36},{L4=62},{S=10.5},{F=20},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=29},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/58.0b.f5.05000792000.pdf},{PREVIEW=05000792000.png},{DEFAULTSORTATTR=36519}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Bolt diameter
[mm]
D3
rec. Outer diameter
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
F
Bolt diameter
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000792001
05000792001
mit einfacher Windung
1.5
7...12
2
9
45
25
20
25
-
8
Stahl verzinkt
1
05000792002
05000792002
mit doppelter Windung
2
8...14
2.5
14
56
31
25
33
5.5
12
Stahl verzinkt
3
05000792003
05000792003
mit einfacher Windung
2
9...14
2.5
13
57
32
25
34
-
12
Stahl verzinkt
3
05000792004
05000792004
mit doppelter Windung
3
14...20
3.5
22
73
43
30
47
8
16
Stahl verzinkt
12
05000792005
05000792005
mit einfacher Windung
3
10...16
3.5
23
72
42
30
44
-
16
Stahl verzinkt
9
05000792006
05000792006
mit doppelter Windung
4
17...24
4.5
32
94
58
36
62
10.5
20
Stahl verzinkt
29
05000792007
05000792007
mit einfacher Windung
4
16...20
4.5
27
74
44
30
48
-
20
Stahl verzinkt
16
05000792008
05000792008
mit doppelter Windung
5
18...30
5.5
35
110
70
40
73
13.5
25
Stahl verzinkt
53
05000792009
05000792009
mit einfacher Windung
5
20...28
5.5
32
102
57
45
61
-
25
Stahl verzinkt
34
05000792010
05000792010
mit doppelter Windung
6
24...36
6.5
41
142
85
57
90
16
30
Stahl verzinkt
93
05000792011
05000792011
mit einfacher Windung
6
28...40
6.5
42
126
73
53
77
-
30
Stahl verzinkt
60
05000792012
05000792012
mit doppelter Windung
7
26...40
7.5
42
152
92
60
96
19
40
Stahl verzinkt
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1137 - R-clips similar to DIN 11024
KIPP
27.05.2024
V.2GB - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
16.02.2017
Reference 64701 - Split pin - ISO 1234 DIN 94 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
GN 1024 NI-D - Federstecker, Form D, with double winding
Elesa+Ganter
28.03.2024
Modèle 32-242 - Goupille bêta double spire acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 1024 ST-D - Spring cotter pins, Type D, with double winding
Ganter
12.04.2024
GN1024 ST-D - Spring cotter pins, Type D, with double winding
Berger Tools
02.05.2023
Modèle 32-247 - Goupille bêta double spire inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DIN ≈11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
DIN 11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
07337 - R-clips similar to DIN 11024
norelem
30.04.2024
GN 1024 NI-E - Stainless Steel Spring Conectors, Type E, with single windin...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Retaining Pin - Retaining Pin
Febrotec
30.03.2022
B0441 - R-clips similar to DIN 11024
Blohm
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성