05000792000 - Steel spring plug
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000792000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000792000/05000792000.prj},{NB=05000792006},{ARTNR=05000792006},{V=mit doppelter Windung},{D1=4},{D2=17...24},{D3=4.5},{H=32},{L1=94},{L2=58},{L3=36},{L4=62},{S=10.5},{F=20},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=29},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/58.0b.f5.05000792000.pdf},{PREVIEW=05000792000.png},{DEFAULTSORTATTR=36519}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Bolt diameter
[mm]
D3
rec. Outer diameter
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
F
Bolt diameter
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000792001
05000792001
mit einfacher Windung
1.5
7...12
2
9
45
25
20
25
-
8
Stahl verzinkt
1
05000792002
05000792002
mit doppelter Windung
2
8...14
2.5
14
56
31
25
33
5.5
12
Stahl verzinkt
3
05000792003
05000792003
mit einfacher Windung
2
9...14
2.5
13
57
32
25
34
-
12
Stahl verzinkt
3
05000792004
05000792004
mit doppelter Windung
3
14...20
3.5
22
73
43
30
47
8
16
Stahl verzinkt
12
05000792005
05000792005
mit einfacher Windung
3
10...16
3.5
23
72
42
30
44
-
16
Stahl verzinkt
9
05000792006
05000792006
mit doppelter Windung
4
17...24
4.5
32
94
58
36
62
10.5
20
Stahl verzinkt
29
05000792007
05000792007
mit einfacher Windung
4
16...20
4.5
27
74
44
30
48
-
20
Stahl verzinkt
16
05000792008
05000792008
mit doppelter Windung
5
18...30
5.5
35
110
70
40
73
13.5
25
Stahl verzinkt
53
05000792009
05000792009
mit einfacher Windung
5
20...28
5.5
32
102
57
45
61
-
25
Stahl verzinkt
34
05000792010
05000792010
mit doppelter Windung
6
24...36
6.5
41
142
85
57
90
16
30
Stahl verzinkt
93
05000792011
05000792011
mit einfacher Windung
6
28...40
6.5
42
126
73
53
77
-
30
Stahl verzinkt
60
05000792012
05000792012
mit doppelter Windung
7
26...40
7.5
42
152
92
60
96
19
40
Stahl verzinkt
135
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表