피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000602000 - Bolt with mounting lug
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000602000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000602000/05000602000.prj},{NB=05000602029},{ARTNR=05000602029},{D1=16},{L1=45},{D2=22},{D3=5.3},{L2=28},{L3=15},{L4=6},{S1=4.5},{MAT=Edelstahlbolzen (1.4301) / Edelstahlscheibe gesintert (1.4404)},{GEW=88.1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/86.2b.91.050006020009.pdf},{PREVIEW=05000602000.png},{DEFAULTSORTATTR=2058}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000602001
05000602001
10
20
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
21.1
05000602002
05000602002
10
24
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
23.6
05000602003
05000602003
10
30
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
27.3
05000602004
05000602004
10
35
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
30.1
05000602005
05000602005
10
40
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
33.5
05000602006
05000602006
10
45
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
36.6
05000602007
05000602007
10
50
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
42.8
05000602008
05000602008
10
55
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
39.7
05000602009
05000602009
10
60
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
46
05000602010
05000602010
10
65
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
49
05000602011
05000602011
10
70
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
52.1
05000602012
05000602012
10
80
15
4.3
21
11
4
4
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
58.3
05000602013
05000602013
12
20
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
35.2
05000602014
05000602014
12
24
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
33.2
05000602015
05000602015
12
30
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
38.7
05000602016
05000602016
12
35
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
43.1
05000602017
05000602017
12
40
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
47.6
05000602018
05000602018
12
45
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
53
05000602019
05000602019
12
50
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
50.6
05000602020
05000602020
12
55
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
60.9
05000602021
05000602021
12
60
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
65.5
05000602022
05000602022
12
65
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
70
05000602023
05000602023
12
70
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
74.3
05000602024
05000602024
12
80
17
5.3
23
12
4
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
83.3
05000602025
05000602025
16
100
22
5.3
28
15
6
4.5
Edelstahlbolzen (1.4301) ...
175.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Mod. SR - 97_1 - Antirotating clevis pin Mod. SR-90
Camozzi
16.05.2024
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type L, with washer, with mounting...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Modèle 32-192 - Axe avec rondelle avec trou oblong, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type L, with washer, with mounting...
Ganter
12.04.2024
GN 2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type L, with mounting shackle
Ganter
12.04.2024
Pivot Pin, Spherical Bearing (AA6) - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
Modèle 31-160 - Rondelle trou fraisé avec trou oblong, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
DIN 7979 - Cylindrical dowel with female thread
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
GN514 - Stainless Steel-Locking Plungers, Type AN, without lock nut, with s...
Berger Tools
04.04.2023
236.1. - Dowel pin with internal extracting thread, similar to DIN EN ISO 8...
FIBRO
21.07.2023
GN2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type L, with mounting shackle
Berger Tools
04.04.2023
Dowel pins / cylindrical pins - Draggabal DIN 7979
DOCERAM
12.01.2023
GN 514 - Locking Plungers, Type A, without locknut
Elesa+Ganter
28.03.2024
018050 - Pin 16x65/86mm, galv.
PERI
21.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성