您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000271000 - Side thrust piece smooth, without sealing
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000271000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000271000/05000271000.prj},{NB=05000271007},{ARTNR=05000271007},{D1=10},{D2=6},{F=40},{L1=11},{L2=10.7},{S=2},{D=10},{T=250},{MAT=Aluminium/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt},{GEW=3.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
Spring force max.
[N]
L1
-1
[mm]
L2
±0.5
[mm]
S
Stroke
[mm]
D
Location hole H8
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000271003
05000271003
6
3
40
7
4
1
6
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.66
05000271001
05000271001
6
3
10
7
4
1
6
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.6
05000271004
05000271004
10
5
20
11
6.7
1.6
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.6
05000271008
05000271008
10
6
75
11
10.7
2
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.6
05000271006
05000271006
10
5
100
11
6.7
1.6
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3
05000271009
05000271009
10
6
100
11
10.7
2
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.9
05000271002
05000271002
6
3
20
7
4
1
6
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.63
05000271010
05000271010
12
8
50
13.5
13.6
2.6
12
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
6.8
05000271005
05000271005
10
5
50
11
6.7
1.6
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.8
05000271007
05000271007
10
6
40
11
10.7
2
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.4
05000271011
05000271011
12
8
100
13.5
13.6
2.6
12
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
7.3
05000271012
05000271012
12
8
150
13.5
13.6
2.6
12
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
7.8
05000271013
05000271013
16
10
100
18
16.7
3.2
16
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
14
05000271014
05000271014
16
10
150
18
16.7
3.2
16
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
15
05000271015
05000271015
16
10
200
18
16.7
3.2
16
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
15
05000271016
05000271016
6
3
10
7
4
1
6
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.34
05000271017
05000271017
10
5
20
11
6.7
1.6
10
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
1.3
05000271018
05000271018
10
6
40
11
10.7
2
10
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
1.54
05000271019
05000271019
12
8
50
13.5
13.9
2.6
12
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.9
05000271020
05000271020
16
10
100
18
16.7
3.2
16
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03330 - Lateral spring plungers
norelem
30.04.2024
GN 615.3 KS-PFB - Spring plungers- Type KS Steel, high spring load, thread ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
B0011 - Spring plungers plastic, with slot and stainless steel ball
Blohm
08.05.2024
2472.06./36. - Spring plunger, with spring loaded pin, with slot, increased...
FIBRO
21.07.2023
GN 713 SB - Side thrust pins
Ganter
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表