05000271000 - Side thrust piece smooth, without sealing
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000271000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000271000/05000271000.prj},{NB=05000271007},{ARTNR=05000271007},{D1=10},{D2=6},{F=40},{L1=11},{L2=10.7},{S=2},{D=10},{T=250},{MAT=Aluminium/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt},{GEW=3.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
Spring force max.
[N]
L1
-1
[mm]
L2
±0.5
[mm]
S
Stroke
[mm]
D
Location hole H8
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000271003
05000271003
6
3
40
7
4
1
6
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.66
05000271001
05000271001
6
3
10
7
4
1
6
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.6
05000271004
05000271004
10
5
20
11
6.7
1.6
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.6
05000271008
05000271008
10
6
75
11
10.7
2
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.6
05000271006
05000271006
10
5
100
11
6.7
1.6
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3
05000271009
05000271009
10
6
100
11
10.7
2
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.9
05000271002
05000271002
6
3
20
7
4
1
6
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.63
05000271010
05000271010
12
8
50
13.5
13.6
2.6
12
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
6.8
05000271005
05000271005
10
5
50
11
6.7
1.6
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.8
05000271007
05000271007
10
6
40
11
10.7
2
10
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.4
05000271011
05000271011
12
8
100
13.5
13.6
2.6
12
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
7.3
05000271012
05000271012
12
8
150
13.5
13.6
2.6
12
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
7.8
05000271013
05000271013
16
10
100
18
16.7
3.2
16
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
14
05000271014
05000271014
16
10
150
18
16.7
3.2
16
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
15
05000271015
05000271015
16
10
200
18
16.7
3.2
16
250
Aluminium/Edelstahlfeder/...
15
05000271016
05000271016
6
3
10
7
4
1
6
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.34
05000271017
05000271017
10
5
20
11
6.7
1.6
10
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
1.3
05000271018
05000271018
10
6
40
11
10.7
2
10
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
1.54
05000271019
05000271019
12
8
50
13.5
13.9
2.6
12
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.9
05000271020
05000271020
16
10
100
18
16.7
3.2
16
?80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03330 - Lateral spring plungers
norelem
30.05.2024
GN 615.3 KS-PFB - Spring plungers- Type KS Steel, high spring load, thread ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
B0011 - Spring plungers plastic, with slot and stainless steel ball
Blohm
08.05.2024
2472.06./36. - Spring plunger, with spring loaded pin, with slot, increased...
FIBRO
21.07.2023
GN 713 SB - Side thrust pins
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성