您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DDF-8 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und rotierenden Maschinen-Elementen.
Konstandin
Rotating Unions
DDF-8
Powered by
CAD模型選擇
{konstandin/drehdurchfuehrung/8fach/ddf_8_asmtab.prj},{NB=ZK5513(0)},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=ZK5513},{TYP=DDF-8-1/8},{MAT=},{A=G1/8''},{DZ=120},{DF=600 (x8)},{Q1=0},{DW=},{DM=< 18},{DMX=18},{NDM=9.728},{B=16},{C=72},{D=99},{E=109},{F=56},{G=18},{H=20},{I=196},{K=44},{L=222},{M=84},{N=M8},{NDM2=8.000},{O=16},{NW=6},{P1=69},{R1=M8},{NDMR1=8},{U1=12},{P2=118.0},{R2=M8},{U2=12},{P3=167},{P3X=167},{R3=M8},{NDMR3=8},{U3=12},{U3X=12},{W=0.5},{X=1.5},{Y=8.0},{VERS=2},{PPATH=ddf_8_asmtpl.prj},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/DDF-8.pdf},{GEWX=7.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DZ
Number of rotation
[U/min]
DF
Flow
[l/min.]
DM
Torque pressure
[Nm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
NW
[mm]
P1
[mm]
R1
Thread
ⁿ/ₐ
U1
[mm]
P2
[mm]
R2
Thread
ⁿ/ₐ
U2
[mm]
P3
[mm]
R3
[mm]
U3
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZK5494 Konstandin
ZK5494
DDF-8-M5
M5
200
150 (x8)
< 12
9
50
69
79
52
16
20
174
30
198
59
M6
9
3
64
M8
8
104.0
M8
8
144
M8
8
0.5
1.0
5.5
3.8
ZK5513 Konstandin
ZK5513
DDF-8-1/8
G1/8''
120
600 (x8)
< 18
16
72
99
109
56
18
20
196
44
222
84
M8
16
6
69
M8
12
118.0
M8
12
167
M8
12
0.5
1.5
8.0
7.9
ZK5514 Konstandin
ZK5514
DDF-8-1/4
G1/4''
100
1300 (x8)
< 21
20
85
114
119
60
22
20
232
54
257
98
M8
19
8
78
M8
12
136.0
M8
12
194
M8
12
0.5
2.0
12.0
11.9
ZK5515 Konstandin
ZK5515
DDF-8-1/2
G1/2''
60
3500 (x8)
< 31
28
113
144
159
69
33
23
327
79
358
126
M10
28
15
110
M8
12
186.5
M8
12
260
M8
12
0.5
2.8
14.0
31.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DDF-4 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und...
Konstandin
21.08.2013
DryLin® SLW - XY-Table
igus
12.09.2022
WFRM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
iglidur® G - type F - metric sizes
igus
19.01.2021
Single rail - Round
igus
09.09.2022
JSRM-AB - Anti-Backlash-Gewindemuttern, aus iglidur® J, Rechtsgewindeiglidu...
igus
13.09.2022
JFRM-TR-P - Two-start drylin® lead screw nuts with flange, made from iglidu...
igus
13.09.2022
DryLin® TK-04 - Miniature | mm
igus
08.09.2022
RJUM-11 - Lineargleitlager, mm
igus
20.07.2021
OJUI-03 - Liner Plain Bearing, inch
igus
19.01.2021
QJFM - Flange pillow block
igus
20.07.2021
MH - Nut holder single
igus
13.09.2022
JSRM - Zero backlash lead screw nuts
igus
13.09.2022
DryLin® TWBM - Manual clamping with high holding strength
igus
08.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表