ZJ04TA - Solid ball spline - internal thread type at both ends · cylindrical nut type
HEFA
38-ball_spline
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/38-ball_spline/zj04ta_asmtab.prj},{NB=ZJ04TA-D13-L60-M4-N4},{SC=ZJ04TA},{LX=Cylindrical nut},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{DGC=h7},{YD=HRC58~62},{D=13},{DT=0/-0.018},{L=60},{M=4},{N=4},{GZLS=2},{C=0.5},{W=24},{A2=36},{H=23.0},{A1=15.0},{Q=1.5},{HH=3.0},{KK=1.5},{M01=1.50},{M02=12.46},{CT=2.89},{COTT=3.94},{CC=396},{CO=540},{HJZTZL=52},{HJZZL=1.03},{INFOTEXT=website},{ZX1=2.8},{PPATH=zj04ta/../zj04ta/assemblies/zj04ta_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
GBCZ
National standard material of spline shaft
ⁿ/ₐ
CZXD
Equivalent material of spline shaft
ⁿ/ₐ
HJTCZ1
Spline sleeve national standard material
ⁿ/ₐ
HJTCZ
Spline sleeve is of equivalent material
ⁿ/ₐ
DGC
D Tolerance
ⁿ/ₐ
YD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D Tolerance
[mm]
GZLS
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
C
[mm]
W
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
A1
[mm]
Q
Q Oil hole
[mm]
HH
h
[mm]
KK
k
[mm]
M01
ⁿ/ₐ
M02
ⁿ/ₐ
CT
Dynamic basic rated torque
[kgf·m]
COTT
Static basic rated torque
[kgf·m]
CC
Dynamic load basic rated load
[kgf]
CO
Static load basic rated load
[kgf]
HJZTZL
Spline bushing weight
ⁿ/ₐ
HJZZL
Spline shaft weight
ⁿ/ₐ
ZJ04TA-D6-L60-M3-N3
ZJ04TA-D6-L60-M3-N3
ZJ04TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
6
0/-0.015
2
0.2
14
25
16.7
10.5
1.0
2.5
1.2
0.39
3.48
0.46
0.76
137
225
14
0.22
ZJ04TA-D8-L60-M3-N3
ZJ04TA-D8-L60-M3-N3
ZJ04TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
8
0/-0.015
2
0.5
16
27
15.7
10.5
1.5
2.5
1.2
0.39
3.80
0.6
0.99
137
225
16
0.39
ZJ04TA-D10-L60-M3-N3
ZJ04TA-D10-L60-M3-N3
ZJ04TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
10
0/-0.018
2
0.5
21
33
20.0
13.0
1.5
3.0
1.5
0.95
8.53
1.62
2.25
285
397
37
0.6
ZJ04TA-D13-L60-M4-N4
ZJ04TA-D13-L60-M4-N4
ZJ04TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
13
0/-0.018
2
0.5
24
36
23.0
15.0
1.5
3.0
1.5
1.50
12.46
2.89
3.94
396
540
52
1.03
ZJ04TA-D16-L70-M4-N4
ZJ04TA-D16-L70-M4-N4
ZJ04TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
16
0/-0.018
2
0.5
31
50
34.0
17.5
2.0
3.5
2.0
3.71
26.09
4.77
7.43
545
849
130
1.56
ZJ04TA-D20-L80-M4-N4
ZJ04TA-D20-L80-M4-N4
ZJ04TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
20
0/-0.021
2
1.0
35
56
39.7
29.0
2.0
4.0
2.5
5.53
38.00
7.9
12.09
724
1109
188
2.44
ZJ04TA-D25-L90-M4-N4
ZJ04TA-D25-L90-M4-N4
ZJ04TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
25
0/-0.021
4
1.0
42
71
50.3
36.0
3.0
4.0
2.5
10.35
68.59
21.99
43.01
1003
1593
285
3.8
ZJ04TA-D30-L100-M4-N4
ZJ04TA-D30-L100-M4-N4
ZJ04TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
30
0/-0.025
4
1.0
47
80
60.0
42.0
3.0
4.0
2.5
15.68
93.27
30.26
62.93
1160
1980
395
5.49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BSFS, BSFM, BSFN, BSFSS, BSFMS - Ball Splines -One Side Female Screw Type-
Misumi
14.12.2023
ADBBM,ADBBTM,ADBBN,ADBBTN,ADBBS,ADBBTS,ADBKM,ADBKN,ADBKS - Ball spline asse...
SRD-FA
04.07.2022
Type LT-X with alternation
THK CO.,LTD.
23.05.2024
ADBHM,ADBHTM,ADBHN,ADBHTN,ADBHS,ADBHTS,ADBFM,ADBFN,ADBFS - Internal thread ...
SRD-FA
04.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성