您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF15B J - 直线轴承箱式单元-单衬型·标准型/紧凑型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf15b_j_asmtab.prj},{NB=ZF15BW-d16},{SC=ZF15BW},{TYPE1=Single lining type · standard type},{S=ZF01AB series},{MS=aluminium alloy},{ST=clear anodizing},{QA=-15~80℃},{DD=16},{DDT=0/-0.009},{D=28},{EE=3.8},{L=47},{L1=32},{L2=18},{HH=27},{W=36},{Y=49},{K=7},{M1=M6},{M2=M6},{DD1XZ=9x7(For M5 bolt)},{CN=770},{CON=1175},{ZL=200},{INFOTEXT=website},{DD1=9.0},{Z=7.0},{M22=6},{M11=6},{DJ1=0},{DQC=0.0},{PPATH=zf15b_j/assemblies/zf15b_j_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
S
使用轴承系列码
ⁿ/ₐ
MS
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
QA
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
D公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
EE
e
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
K
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DD1XZ
d1xZ
ⁿ/ₐ
CN
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
CON
基本额定负载Co(静)N
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[g]
ZF15BW-d4
ZF15BW-d4
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
4
0/-0.008
8
1.1
15
0
10
10
12
16
3
M3
M3
4.2x1.5(M2螺栓用)
85
125
7
ZF15BW-d5
ZF15BW-d5
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
5
0/-0.008
10
4.0
25
16
7
13
15
20
5
M4
M4
6x5(M3螺栓用)
165
205
15
ZF15BW-d6
ZF15BW-d6
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
6
0/-0.008
12
3.0
27
18
9
14
16
22
5
M4
M4
6x5(M3螺栓用)
205
260
20
ZF15BW-d8
ZF15BW-d8
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
8
0/-0.008
15
3.0
32
20
10
16
20
26
5
M5
M4
6x5(M3螺栓用)
260
379
35
ZF15BW-d10
ZF15BW-d10
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
10
0/-0.008
19
4.0
39
27
15
19
26
32
6
M6
M5
8x6(M4螺栓用)
370
545
75
ZF15BW-d12
ZF15BW-d12
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
12
0/-0.009
21
4.0
40
27
15
20
28
34
6
M6
M5
8x6(M4螺栓用)
410
595
85
ZF15BW-d13
ZF15BW-d13
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
13
0/-0.009
23
4.0
42
28
16
25
30
43
7
M6
M6
9x7(M5螺栓用)
505
605
130
ZF15BW-d16
ZF15BW-d16
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
16
0/-0.009
28
3.8
47
32
18
27
36
49
7
M6
M6
9x7(M5螺栓用)
770
1175
200
ZF15BW-d20
ZF15BW-d20
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
20
0/-0.010
32
3.8
52
36
18
31
42
54
8
M8
M8
11x8(M6螺栓用)
880
1365
270
ZF15BW-d25
ZF15BW-d25
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
25
0/-0.010
40
3.2
69
42
22
37
52
65
9
M10
M10
14x10(M8螺栓用)
975
1565
570
ZF15BW-d30
ZF15BW-d30
ZF15BW
单衬型·标准型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
30
0/-0.010
45
3.2
74
44
22
40
58
71
9
M10
M10
14x10(M8螺栓用)
1565
2735
705
ZF15JW-d6
ZF15JW-d6
ZF15JW
单衬型·紧凑型
ZF15AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
6
0/-0.008
10
3.0
27
18
9
13
14
20
4
M4
M4
6x5(M3螺栓用)
130
155
17
ZF15JW-d8
ZF15JW-d8
ZF15JW
单衬型·紧凑型
ZF15AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
8
0/-0.008
13
3.0
32
20
10
15
17
24
5
M5
M4
6x5(M3螺栓用)
235
275
32
ZF15JW-d10
ZF15JW-d10
ZF15JW
单衬型·紧凑型
ZF15AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
10
0/-0.008
17
4.0
39
27
15
18
23
30
6
M6
M5
8x6(M4螺栓用)
365
430
67
ZF15JW-d12
ZF15JW-d12
ZF15JW
单衬型·紧凑型
ZF15AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
12
0/-0.008
19
4.0
40
27
15
19
25
32
6
M6
M5
8x6(M4螺栓用)
380
455
80
ZF15JW-d16
ZF15JW-d16
ZF15JW
单衬型·紧凑型
ZF15AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
16
0/-0.008
26
3.8
47
32
18
26
33
43
7
M6
M6
9x7(M5螺栓用)
605
715
155
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCE - 铝制箱体单元
三益精工
17.01.2022
07331 - 孔用卡簧,DIN 472
norelem
30.05.2024
LME_L - 长直线轴承
三益精工
12.01.2022
C-LM__UU - 经济型 直线轴承 - 标准型 单衬型 -
Misumi
19.06.2023
ca83 - 带座轴承·标准法兰型·调心球轴承·带挡圈型
HEFA
29.04.2024
Lagereinheit ZARF - passend für Endenbearbeitung Form H
Neff Gewindetriebe
19.02.2024
SFNU - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
15.09.2023
SFNU - Ball screw
Melucci
09.05.2022
SAFN, SSAFN, PSAFN, PSSAFN, SFNU, SSFNU, PSFNU, PSSFNU, RSAFN, RSSAFN, PSAG...
Misumi
27.05.2023
ZF01J - 直线轴承-直柱型-中型
HEFA
29.04.2024
ZF01H - 直线轴承-直柱型-双衬型
HEFA
29.04.2024
ZF01FB - 直线轴承-直线型-短型
HEFA
29.04.2024
ZF01A - 直线轴承-直柱型-单衬型
HEFA
29.04.2024
ZF15A_H - 直线轴承-紧凑直柱型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表