您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF01J - 直线轴承-直柱型-中型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf01j.prj},{NB=ZF01JB-d30},{SC=ZF01JB},{TYPE=medium-sized},{SL1=SUJ2},{SL2=58HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=30},{TDD=-0.012/0},{D=45},{TD=-0.019/0},{L=90},{TL=-0.3/0},{A=71.3},{TA=-0.6/0},{N=1.85},{D1=42.50},{R=2.0},{EC=0.020},{NBR=6},{CN=2440},{CON=3974},{SAT=42.70},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SL1
外套材质
ⁿ/ₐ
SL2
外套硬度
ⁿ/ₐ
SL3
外套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OAT
使用环境温度
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
d的公差
[mm]
D
[mm]
TD
D的公差
[mm]
L
[mm]
TL
L的公差
[mm]
A
[mm]
TA
A的公差
ⁿ/ₐ
N
n
[mm]
D1
[mm]
R
r
[mm]
EC
偏心(最大)
ⁿ/ₐ
NBR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
CN
基本动额定负载
ⁿ/ₐ
CON
基本静额定负载
ⁿ/ₐ
SAT
静态容许力矩
[Nm]
ZF01JB-d6
ZF01JB-d6
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
29
-0.3/0
20.0
-0.5/0
1.10
11.50
0.4
0.015
4
226
310
1.42
ZF01JB-d8
ZF01JB-d8
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.013/0
37
-0.3/0
25.0
-0.5/0
1.10
14.30
0.4
0.015
4
310
452
2.12
ZF01JB-d10
ZF01JB-d10
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.016/0
47
-0.3/0
30.0
-0.5/0
1.30
18.00
0.4
0.015
4
508
718
4.37
ZF01JB-d12
ZF01JB-d12
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.016/0
47
-0.3/0
30.0
-0.5/0
1.30
20.00
0.8
0.015
4
634
814
6.20
ZF01JB-d13
ZF01JB-d13
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.016/0
47
-0.3/0
30.0
-0.5/0
1.30
22.00
0.8
0.015
4
640
826
6.20
ZF01JB-d16
ZF01JB-d16
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.016/0
56
-0.3/0
35.0
-0.5/0
1.60
27.00
0.8
0.015
4
1164
1448
13.10
ZF01JB-d20
ZF01JB-d20
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.019/0
65
-0.3/0
40.0
-0.6/0
1.60
30.50
0.8
0.020
5
1554
2068
18.30
ZF01JB-d25
ZF01JB-d25
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.019/0
83
-0.3/0
55.0
-0.6/0
1.85
38.00
2.0
0.020
6
1725
3068
25.30
ZF01JB-d30
ZF01JB-d30
ZF01JB
中型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.019/0
90
-0.3/0
71.3
-0.6/0
1.85
42.50
2.0
0.020
6
2440
3974
42.70
ZF01JN-d6
ZF01JN-d6
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.018/0
29
-0.3/0
20.0
-0.5/0
1.10
11.50
0.4
0.015
4
226
310
1.42
ZF01JN-d8
ZF01JN-d8
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.018/0
37
-0.3/0
25.0
-0.5/0
1.10
14.30
0.4
0.015
4
310
452
2.12
ZF01JN-d10
ZF01JN-d10
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.021/0
47
-0.3/0
30.0
-0.5/0
1.30
18.00
0.4
0.015
4
508
718
4.37
ZF01JN-d12
ZF01JN-d12
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.021/0
47
-0.3/0
30.0
-0.5/0
1.30
20.00
0.8
0.015
4
634
814
6.20
ZF01JN-d13
ZF01JN-d13
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.021/0
47
-0.3/0
30.0
-0.5/0
1.30
22.00
0.8
0.015
4
640
826
6.20
ZF01JN-d16
ZF01JN-d16
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.021/0
56
-0.3/0
35.0
-0.5/0
1.60
27.00
0.8
0.015
4
1164
1448
13.10
ZF01JN-d20
ZF01JN-d20
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.025/0
65
-0.3/0
40.0
-0.6/0
1.60
30.50
0.8
0.020
5
1554
2068
18.30
ZF01JN-d25
ZF01JN-d25
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.025/0
83
-0.3/0
55.0
-0.6/0
1.85
38.00
2.0
0.020
6
1725
3068
25.30
ZF01JN-d30
ZF01JN-d30
ZF01JN
中型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.025/0
90
-0.3/0
71.3
-0.6/0
1.85
42.50
2.0
0.020
6
2440
3974
42.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZF01A - 直线轴承-直柱型-单衬型
HEFA
29.04.2024
ZF01H - 直线轴承-直柱型-双衬型
HEFA
29.04.2024
NEMA 17 - N Series
Novanta IMS
04.05.2022
LME_L - 长直线轴承
三益精工
12.01.2022
ZF15A_H - 直线轴承-紧凑直柱型
HEFA
29.04.2024
ZF01C_E - 直线轴承-直柱型-单衬型开口式/单衬型间隙调整型
HEFA
29.04.2024
ZF01FB - 直线轴承-直线型-短型
HEFA
29.04.2024
BBA003-BBA004 - 直线轴承 直柱型直线轴承 双衬型
远东卓越FA
11.03.2024
C-LMF__LUU - 经济型 直线轴承 - 圆法兰 双衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
LMUT, LMUTM, SLMUT - 直线轴承 短型
Misumi
29.05.2023
LMUW-N, LMUW, LMUWF, LMUWR, LMUWM, LMUWM-N, LMUWMF, SLMUW, SLMUWS - 直线轴承 双...
Misumi
30.06.2022
LMKW, LMKWM - 直线轴承-紧凑型-双衬型
Misumi
29.05.2023
LM-RUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
2GT
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表