您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE36 - 无油线性滑板·两面研磨型·锥孔型/沉孔型·铜合金
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze36.prj},{NB=ZE36BA-W80-L200},{SC=ZE36BA},{MT=Colliers brass inlaid with solid lubricant},{W=80},{L=200},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LST
线性滑板厚度
[mm]
MT
材质
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
MH
安装孔数
ⁿ/ₐ
HL
孔位置
ⁿ/ₐ
X
[mm]
L1
[mm]
Y
[mm]
W1
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
T
t
[mm]
SSP
锥孔型
ⁿ/ₐ
ZE36AA-W20-L30
ZE36AA-W20-L30
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
30
1
1列
0
0
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36AA-W20-L40
ZE36AA-W20-L40
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
40
2
1列
10
20
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36AA-W20-L50
ZE36AA-W20-L50
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
50
2
1列
10
30
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36AA-W20-L60
ZE36AA-W20-L60
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
60
2
1列
10
40
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36AA-W30-L30
ZE36AA-W30-L30
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
30
1
1列
0
0
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36AA-W30-L40
ZE36AA-W30-L40
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
40
2
1列
10
20
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36AA-W30-L50
ZE36AA-W30-L50
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
50
2
1列
10
30
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36AA-W30-L60
ZE36AA-W30-L60
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
60
2
1列
10
40
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36AA-W40-L40
ZE36AA-W40-L40
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
40
40
1
1列
0
0
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36AA-W40-L60
ZE36AA-W40-L60
ZE36AA
沉孔型
3
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
40
60
2
1列
10
40
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36BA-W20-L80
ZE36BA-W20-L80
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
80
2
1列
10
60
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36BA-W20-L100
ZE36BA-W20-L100
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
100
3
1列
10
40
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36BA-W20-L120
ZE36BA-W20-L120
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
120
3
1列
10
50
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36BA-W20-L150
ZE36BA-W20-L150
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
150
3
1列
10
65
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36BA-W20-L200
ZE36BA-W20-L200
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
200
4
1列
10
60
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36BA-W20-L250
ZE36BA-W20-L250
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
250
5
1列
13
56
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36BA-W20-L300
ZE36BA-W20-L300
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
300
5
1列
14
68
0
0
4.3
9.5
2.5
M4-20
ZE36BA-W30-L80
ZE36BA-W30-L80
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
80
2
1列
10
60
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36BA-W30-L100
ZE36BA-W30-L100
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
100
3
1列
10
40
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36BA-W30-L120
ZE36BA-W30-L120
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
120
3
1列
10
50
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36BA-W30-L150
ZE36BA-W30-L150
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
150
3
1列
10
65
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36BA-W30-L200
ZE36BA-W30-L200
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
200
4
1列
10
60
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36BA-W30-L250
ZE36BA-W30-L250
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
250
5
1列
13
56
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36BA-W30-L300
ZE36BA-W30-L300
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
300
5
1列
14
68
0
0
5.3
11.1
2.8
M5-20
ZE36BA-W40-L80
ZE36BA-W40-L80
ZE36BA
沉孔型
5
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
40
80
2
1列
10
60
0
0
6.5
13.1
3.3
M6-20
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表