您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE21 - 铝塑滑动轴承座-封闭型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze21.prj},{NB=ZE21BW-d50},{SC=ZE21BW},{LX=Closed type · standard type},{GDZCZ=alufer},{HDMCZ=engineering plastic},{GDZST=anodic oxidation},{SYWD=-50℃~90℃},{DD=50},{DDT=+0.130/+0.040},{HH=52},{D=61},{W=122},{H=102.0},{G=80.0},{A=24},{J=100},{E=11.0},{S1=M10 depth 12},{S2=Φ8.7},{K=110},{L=80},{DZH=9000},{JZH=18000},{ZL=1871},{INFOTEXT=website},{F=22},{F1=89.0},{K1=28.6},{K2=20.6},{M=10},{Y=8.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
GDZCZ
固定座材质
ⁿ/ₐ
HDMCZ
滑动膜材质
ⁿ/ₐ
GDZST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
HH
h
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
DZH
动载荷P=5MPa
[N]
JZH
静载荷P=35MPa
[N]
ZL
重量
[g]
ZE21BW-d12
ZE21BW-d12
ZE21BW
封闭型·标准型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
12
+0.088/+0.030
15
22
44
30.0
24.0
8
33
5.5
M5深12
Φ4.3
39
26
960
6720
79
ZE21BW-d16
ZE21BW-d16
ZE21BW
封闭型·标准型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
16
+0.088/+0.030
19
25
50
38.5
32.5
9
36
7.0
M5深12
Φ4.3
44
34
1440
10080
125
ZE21BW-d20
ZE21BW-d20
ZE21BW
封闭型·标准型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
20
+0.091/+0.030
21
27
54
41.0
35.0
11
40
7.0
M6深12
Φ5.2
53
40
2250
15750
159
ZE21BW-d25
ZE21BW-d25
ZE21BW
封闭型·标准型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
25
+0.091/+0.030
26
38
76
51.5
41.0
12
54
11.0
M8深12
Φ7
67
50
3625
25375
343
ZE21BW-d30
ZE21BW-d30
ZE21BW
封闭型·标准型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
30
+0.110/+0.040
30
39
78
59.5
49.0
15
58
10.0
M8深12
Φ7
76
58
5100
35700
450
ZE21BW-d40
ZE21BW-d40
ZE21BW
封闭型·标准型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
40
+0.115/+0.040
40
51
102
78.0
62.0
20
80
11.0
M10深12
Φ8.7
90
60
8000
16000
1021
ZE21BW-d50
ZE21BW-d50
ZE21BW
封闭型·标准型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
50
+0.130/+0.040
52
61
122
102.0
80.0
24
100
11.0
M10深12
Φ8.7
110
80
9000
18000
1871
ZE21CW-d12
ZE21CW-d12
ZE21CW
封闭型·加长型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
12
+0.088/+0.030
15
22
44
30.0
24.0
8
33
5.5
M5深12
Φ4.3
77
64
1920
13440
210
ZE21CW-d16
ZE21CW-d16
ZE21CW
封闭型·加长型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
16
+0.088/+0.030
19
25
50
38.5
32.5
9
36
7.0
M5深12
Φ4.3
89
79
2880
20160
250
ZE21CW-d20
ZE21CW-d20
ZE21CW
封闭型·加长型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
20
+0.091/+0.030
21
27
54
41.0
35.0
11
40
7.0
M6深12
Φ5.2
106
90
4500
31500
318
ZE21CW-d25
ZE21CW-d25
ZE21CW
封闭型·加长型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
25
+0.091/+0.030
26
38
76
51.5
41.0
12
54
11.0
M8深12
Φ7
136
119
7250
50750
686
ZE21CW-d30
ZE21CW-d30
ZE21CW
封闭型·加长型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
30
+0.110/+0.040
30
39
78
59.5
49.0
15
58
10.0
M8深12
Φ7
154
132
10200
71400
905
ZE21CW-d40
ZE21CW-d40
ZE21CW
封闭型·加长型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
40
+0.115/+0.040
40
51
102
78.0
62.0
20
80
11.0
M10深12
Φ8.7
180
150
16000
112000
2041
ZE21CW-d50
ZE21CW-d50
ZE21CW
封闭型·加长型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
50
+0.130/+0.040
52
61
122
102.0
80.0
24
100
11.0
M10深12
Φ8.7
230
200
18000
175000
5215
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Type TMA
NIPPON BEARING CO., LTD.
27.07.2020
TBC series (Case Unit type)
TSK
17.10.2022
Type SMB
Line Tech
10.08.2021
LHBBD - 直线轴承固定座组件 - 滑块加宽型 - 中型
Misumi
16.06.2022
OBK61_62 - 铝塑滑动轴承座(单件):封闭性、开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BADR - 滚珠轴承组件-轴台型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
SCE - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SKF-455 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Reid Supply
22.02.2022
SKF-8520 - Rotary Pillow Block - Metal Cast
Essentra Components
19.04.2016
J-OBK61 - 铝塑滑动轴承座(单件)/封闭型/精密型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OBK12 - 塑料滑动轴承 耐磨损型 薄壁肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-LBHNW, E-LBHNW__L, E-LBHNW__D, E-LBHNW__-P, E-LBHNW__L-P, E-LBHNW__D-P - ...
Misumi
16.11.2023
SC - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMK - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表