您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE18B ZE18J - 铝塑滑动轴承用滑动膜-标准型/紧凑型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze18b_j.prj},{NB=ZE18BP-d50},{SC=ZE18BP},{LX=normalized form},{CZ=Engineering plastics containing lubricants and special fillers},{SYWD=-50℃~90℃},{DD=50},{DDT=+0.100/+0.050},{D=55},{L=99},{HH=1.3},{HHT=0/-0.1},{HH1=2.0},{Z=6.0},{ZT=-0.1/-0.5},{RR=7.0},{RRT=-0.1/-0.2},{T2=0.7},{ZL=50.6},{L1=100},{RR1=7.0},{HH2=2.0},{HH3=2.5},{Z1=6.1},{INFOTEXT=website},{GS=13},{JD=25.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
HH
h
[mm]
HHT
h公差
[mm]
HH1
h1
[mm]
Z
[mm]
ZT
Z公差
[mm]
RR
r
[mm]
RRT
r公差
[mm]
ZL
重量
[g]
L1
[mm]
RR1
r1
[mm]
HH2
h2
[mm]
HH3
h3
[mm]
Z1
[mm]
ZE18BP-d10
ZE18BP-d10
ZE18BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
10
+0.070/+0.030
12
28
0.8
0/-0.1
0.8
2.5
-0.1/-0.5
3.0
-0.1/-0.2
1.3
29
3.0
0.8
1.0
2.6
ZE18BP-d12
ZE18BP-d12
ZE18BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
12
+0.070/+0.030
14
31
0.8
0/-0.1
1.0
3.0
-0.1/-0.5
3.0
-0.1/-0.2
1.6
32
3.0
1.0
1.5
3.1
ZE18BP-d16
ZE18BP-d16
ZE18BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
16
+0.070/+0.030
18
35
0.8
0/-0.1
1.2
3.5
-0.1/-0.5
3.5
-0.1/-0.2
2.2
36
3.5
1.2
1.7
3.6
ZE18BP-d20
ZE18BP-d20
ZE18BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
20
+0.070/+0.030
23
44
0.8
0/-0.1
1.2
3.5
-0.1/-0.5
5.0
-0.1/-0.2
5.0
45
5.0
1.2
2.0
3.6
ZE18BP-d25
ZE18BP-d25
ZE18BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
25
+0.070/+0.030
28
57
0.8
0/-0.1
1.5
4.0
-0.1/-0.5
5.0
-0.1/-0.2
8.0
58
5.0
1.5
2.0
4.1
ZE18BP-d30
ZE18BP-d30
ZE18BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
30
+0.085/+0.040
34
67
0.8
0/-0.1
1.5
4.0
-0.1/-0.5
5.0
-0.1/-0.2
15.1
68
5.0
1.5
2.0
4.1
ZE18BP-d40
ZE18BP-d40
ZE18BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
40
+0.085/+0.040
44
79
1.3
0/-0.1
2.0
5.0
-0.1/-0.5
6.0
-0.1/-0.2
25.6
80
6.0
2.0
2.5
5.1
ZE18BP-d50
ZE18BP-d50
ZE18BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
50
+0.100/+0.050
55
99
1.3
0/-0.1
2.0
6.0
-0.1/-0.5
7.0
-0.1/-0.2
50.6
100
7.0
2.0
2.5
6.1
ZE18JP-d10
ZE18JP-d10
ZE18JP
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
10
+0.070/+0.030
12
25
0.8
0/-0.1
0.8
2.5
-0.1/-0.5
3.0
-0.1/-0.2
1.1
26
3.0
0.8
1.0
2.6
ZE18JP-d12
ZE18JP-d12
ZE18JP
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
12
+0.070/+0.030
14
27
0.8
0/-0.1
1.0
3.0
-0.1/-0.5
3.0
-0.1/-0.2
1.4
28
3.0
1.0
1.5
3.1
ZE18JP-d16
ZE18JP-d16
ZE18JP
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
16
+0.070/+0.030
18
29
0.8
0/-0.1
1.2
3.5
-0.1/-0.5
3.5
-0.1/-0.2
1.9
30
3.5
1.2
1.7
3.6
ZE18JP-d20
ZE18JP-d20
ZE18JP
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
20
+0.070/+0.030
23
29
0.8
0/-0.1
1.2
3.5
-0.1/-0.5
5.0
-0.1/-0.2
3.3
30
5.0
1.2
2.0
3.6
ZE18JP-d25
ZE18JP-d25
ZE18JP
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
25
+0.070/+0.030
28
39
0.8
0/-0.1
1.5
4.0
-0.1/-0.5
5.0
-0.1/-0.2
5.5
40
5.0
1.5
2.0
4.1
ZE18JP-d30
ZE18JP-d30
ZE18JP
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
30
+0.085/+0.040
34
49
0.8
0/-0.1
1.5
4.0
-0.1/-0.5
5.0
-0.1/-0.2
11.1
50
5.0
1.5
2.0
4.1
ZE18JP-d40
ZE18JP-d40
ZE18JP
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
40
+0.085/+0.040
44
59
1.3
0/-0.1
2.0
5.0
-0.1/-0.5
6.0
-0.1/-0.2
19.0
60
6.0
2.0
2.5
5.1
ZE18JP-d50
ZE18JP-d50
ZE18JP
紧凑型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50℃~90℃
50
+0.100/+0.050
55
69
1.3
0/-0.1
2.0
6.0
-0.1/-0.5
7.0
-0.1/-0.2
35.3
70
7.0
2.0
2.5
6.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表