피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈6798 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_6798_j_v2.prj},{NB=Zahnscheibe DIN 6798 J V2 J 31 51462.300.001(High)},{CNSORDERNO=51462.300.001},{D=30.0},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=14.000},{DA=31.000},{DW=48.000},{S1=1.600},{H=4.800},{N=22.000},{NENNID=M30},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈6798 J},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Internal teeth},{TYPE=Toothed lock washer},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN≈2454;NF≈E27-625},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494134477},{INTRASTATCODE=7318210091},{ECLASS=},{UNSPSC=31161801},{ETIM=EC002345},{FAB_NENN=M30},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=51462.300.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter of bearing area min.
ⁿ/ₐ
DW
Diameter of the bearing face max.
ⁿ/ₐ
S1
Height
ⁿ/ₐ
H
Height
ⁿ/ₐ
N
Number of teeth min.
ⁿ/ₐ
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.025.001
M2,5
2.5
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00005
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292131
7318210091
31161801
EC002345
2.700
5.500
0.400
1.200
9.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.030.001
M3
3.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00006
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292155
7318210091
31161801
EC002345
3.200
6.000
0.400
1.200
9.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.040.001
M4
4.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00014
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292179
7318210091
31161801
EC002345
4.300
8.000
0.500
1.500
11.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.050.001
M5
5.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00028
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292209
7318210091
31161801
EC002345
5.300
10.000
0.600
1.800
11.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.051.001
M5,1
5.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00000
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715494594042
31161801
EC002345
5.100
9.000
0.500
1.800
11.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.060.001
M6
6.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00036
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292216
7318210091
31161801
EC002345
6.400
11.000
0.700
2.100
12.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.070.001
M7
7.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00000
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715494594059
31161801
EC002345
7.400
12.600
0.800
2.400
14.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.080.001
M8
8.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00080
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292230
7318210091
31161801
EC002345
8.400
15.000
0.800
2.400
14.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.082.001
M8,2
8.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00000
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715494594066
31161801
EC002345
8.200
14.000
0.800
2.400
14.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.100.001
M10
10.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00125
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292254
7318210091
31161801
EC002345
10.500
16.000
0.900
2.700
16.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.120.001
M12
12.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00160
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292261
31161801
EC002345
13.000
20.500
1.000
3.000
16.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.140.001
M14
14.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00230
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292278
7318210091
31161801
EC002345
15.000
24.000
1.000
3.000
18.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.160.001
M16
16.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00290
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292285
7318210091
31161801
EC002345
17.000
26.000
1.200
3.600
18.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.180.001
M18
18.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00500
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292292
7318210091
31161801
EC002345
19.000
30.000
1.400
4.200
18.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.200.001
M20
20.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00600
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292308
7318210091
31161801
EC002345
21.000
33.000
1.400
4.200
20.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.220.001
M22
22.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00750
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715494137317
7318210091
31161801
EC002345
23.000
36.000
1.500
4.500
20.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.240.001
M24
24.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.00800
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292315
7318210091
31161801
EC002345
25.000
38.000
1.600
4.800
20.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.270.001
M27
27.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.01200
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492292322
7318210091
31161801
EC002345
28.000
44.000
1.600
4.800
22.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
51462.300.001
M30
30.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2
0.01400
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715494134477
7318210091
31161801
EC002345
31.000
48.000
1.600
4.800
22.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
55462.023.001
M2,3
2.3
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A4
0.00004
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715494135948
7318210091
31161801
EC002345
2.500
5.000
0.400
1.200
9.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
55462.030.001
M3
3.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A4
0.00006
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492346148
7318210091
31161801
EC002345
3.200
6.000
0.400
1.200
9.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
55462.040.001
M4
4.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A4
0.00014
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492346155
7318210091
31161801
EC002345
4.300
8.000
0.500
1.500
11.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
55462.050.001
M5
5.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A4
0.00028
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715492346162
31161801
EC002345
5.300
10.000
0.600
1.800
11.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
55462.050.002
M5
5.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A4
0.00000
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715494602280
31161801
EC002345
5.300
10.000
0.600
1.800
11.000
Zahnscheibe DIN 6798 J V2...
55462.051.001
M5
5.0
Fabory
DIN ≈6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A4
0.00002
NEN≈2454;NF≈E27-625
Y
8715494634236
7318210091
31161801
EC002345
5.100
9.000
0.500
1.800
11.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
DIN 6798 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6797 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
13.02.2023
DIN ≈127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6798 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Fabory
13.02.2023
Serrated Washer Metr. - Accessories
Sealcon
01.06.2017
DIN 6798 V - Tooth lock washers, form V
Fabory
13.02.2023
DIN 2093 - Disc springs
Fabory
13.02.2023
DIN 434 - Square taper washers for U-sections
Fabory
13.02.2023
DIN 302 - Countersunk head rivets, nominal diameters 10 to 36 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
Modèle R8-125 - Butée à aiguilles mince - Série AX
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
DIN 6798 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성