您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZA20 21 22 - 小型数字位置显示器-标准轴型/前轴型/垂直轴型
HEFA
11-梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za20-21-22.prj},{NB=ZA21RB-1},{CODE=ZA21RB},{TYPE=Front_axle_type},{WS=4 digits},{XZHX=Dextral},{CX=nylon},{YS=black},{CX2=Polyphenylene_ether},{CZ=1215},{BMCL=Blackening},{FJ=Black cushion (polyethylene foam)/Set screw blackened(SCM435)},{ZZ=1.00},{ZJZH=},{ZH=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WS
位数
ⁿ/ₐ
XZHX
旋转方向
ⁿ/ₐ
CX
外罩材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
CX2
背板材质
ⁿ/ₐ
CZ
套管材质
ⁿ/ₐ
BMCL
套管表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
QQ
1转显示
ⁿ/ₐ
ZG
最高转速
[rpm]
ZA20RA-1
ZA20RA-1
ZA20RA
标准轴型
4位数
右旋
尼龙
橙色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA20RB-1
ZA20RB-1
ZA20RB
标准轴型
4位数
右旋
尼龙
黑色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA20LA-1
ZA20LA-1
ZA20LA
标准轴型
4位数
左旋
尼龙
橙色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA20LB-1
ZA20LB-1
ZA20LB
标准轴型
4位数
左旋
尼龙
黑色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA21RA-1
ZA21RA-1
ZA21RA
前轴型
4位数
右旋
尼龙
橙色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA21RB-1
ZA21RB-1
ZA21RB
前轴型
4位数
右旋
尼龙
黑色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA21LA-1
ZA21LA-1
ZA21LA
前轴型
4位数
左旋
尼龙
橙色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA21LB-1
ZA21LB-1
ZA21LB
前轴型
4位数
左旋
尼龙
黑色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA22RA-1
ZA22RA-1
ZA22RA
垂直轴型
4位数
右旋
尼龙
橙色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA22RB-1
ZA22RB-1
ZA22RB
垂直轴型
4位数
右旋
尼龙
黑色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA22LA-1
ZA22LA-1
ZA22LA
垂直轴型
4位数
左旋
尼龙
橙色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
ZA22LB-1
ZA22LB-1
ZA22LB
垂直轴型
4位数
左旋
尼龙
黑色
聚苯醚
1215
发黑
黑色缓冲垫(聚乙烯泡沫)/紧定螺钉发黑(SCM43...
001.0
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LK07 - 塑胶手轮-双幅条手轮-折叠握柄型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表