품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
YUC11
VIPDO
fagongchangzidonghua
mifengjian
yuc11
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yuc11/yuc11.prj},{NB=YUC11-24},{CODE=YUC11},{LX1=AA},{CZ1=CZ11},{CZ2=CZ21},{BMCL1=BMCL11},{YD=A75},{WD=-25~80°C},{GCZJ=24},{DD1=24.5},{DD1GC=±0.14},{D2=27},{D2GC=+0.28 0},{H=32},{HGC=0 -0.34},{B=2.7},{KD2YXBX=0.15},{SYLWCC=M24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
BMCL1
ⁿ/ₐ
YD
ⁿ/ₐ
WD
ⁿ/ₐ
GCZJ
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD1GC
d1GC
[mm]
D2
d2
[mm]
D2GC
[mm]
H
[mm]
HGC
[mm]
B
[mm]
KD2YXBX
[mm]
SYLWCC
ⁿ/ₐ
YUC11-8
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
8
8.4
±0.12
10
+0.24 0
14
0 -0.24
2.7
0.10
M8
YUC11-10
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
10
10.4
±0.12
12
+0.24 0
16
0 -0.24
2.7
0.10
M10 (G1/8")
YUC11-12
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
12
12.4
±0.12
14
+0.24 0
18
0 -0.24
2.7
0.10
M12
YUC11-14
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
14
14.4
±0.12
16
+0.24 0
20
0 -0.28
2.7
0.10
M14(G1/4")
YUC11-16
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
16
16.4
±0.12
18
+0.24 0
22
0 -0.28
2.7
0.10
M16
YUC11-18
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
18
18.4
±0.12
20
+0.28 0
25
0 -0.28
2.7
0.10
M18(G3/8")
YUC11-20
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
20
20.5
±0.14
23
+0.28 0
28
0 -0.28
2.7
0.10
M20
YUC11-22
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
22
22.5
±0.14
25
+0.28 0
30
0 -0.28
2.7
0.10
M22(G1/2")
YUC11-24
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
24
24.5
±0.14
27
+0.28 0
32
0 -0.34
2.7
0.15
M24
YUC11-27
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
27
27.5
±0.14
30
+0.28 0
35
0 -0.34
2.7
0.15
M27(G3/4")
YUC11-30
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
30
30.5
±0.14
33
+0.34 0
38
0 -0.34
2.7
0.15
M30
YUC11-33
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
33
33.5
±0.17
36
+0.34 0
42
0 -0.34
2.7
0.15
M33(G1")
YUC11-36
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
36
36.6
±0.17
40
+0.34 0
46
0 -0.34
2.9
0.15
M36
YUC11-39
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
39
39.6
±0.17
43
+0.34 0
50
0 -0.34
2.9
0.15
M39
YUC11-42
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
42
42.6
±0.17
46
+0.34 0
53
0 -0.40
2.9
0.15
M42(G1 1/4")
YUC11-45
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
45
45.6
±0.17
49
+0.34 0
56
0 -0.40
2.9
0.15
M45
YUC11-48
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
48
48.7
±0.17
52
+0.40 0
60
0 -0.40
2.9
0.15
M48
YUC11-52
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
52
52.7
±0.20
56
+0.40 0
66
0 -0.40
2.9
0.15
M52
YUC11-60
YUC11
AA
CZ11
CZ21
BMCL11
A75
-25~80°C
60
60.7
±0.20
64
+0.40 0
75
0 -0.40
2.9
0.15
M60(G2")
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FBCL - Seal Ring International Series
SRD-FA
04.04.2023
PJQ - Universal type pagoda connector
AIRBEST
16.08.2021
FBCO - Sealing ring LBH type
SRD-FA
04.04.2023
Sealed Type-Full Complement (CRBS...VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
MUDN - Oil Seal O6 Stick for Rotary Motion - Outer Metal Type
Misumi
08.06.2021
XTG01 - Hole with a grille ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Open Type-with Cage (CRBC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
BA24_25_26 - Oil seal·metal type· double lip type/simple type
HEFA
14.06.2024
Model 5460 - BS Gasket for male connector - Stainless steel/FKM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
FBNA,FBNBR - O-ring P series
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성