YLG01 33 - Bushings for clamps - L size specification type - Straight type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ylg01_13.prj},{NB=YLG23-D5-P2-L5},{CODE=YLG23},{TYPE1=Shoulderless},{TYPE2=L size specified type},{TOL=h7},{MAT1=High hardness stainless steel},{MAT2=High hardness stainless steel},{HRD=35HRC~},{D=5},{P=2.0},{L=5.0},{OP=N/A},{RC=N/A},{RE=N/A},{TD=N/A},{TD1=0},{HC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance level
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
PTOL
P tolerance
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
YLG01-D5-P2-L5
YLG01
Shoulderless
L size specified type
p6
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching 48~53HRC
+0.020/+0.012
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG02-D5-P2-L5
YLG02
Shoulderless
L size specified type
m6
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching 48~53HRC
+0.012/+0.004
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG03-D5-P2-L5
YLG03
Shoulderless
L size specified type
h7
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching 48~53HRC
0/-0.012
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG21-D5-P2-L5
YLG21
Shoulderless
L size specified type
p6
High hardness stainless s...
High hardness stainless s...
35HRC~
+0.020/+0.012
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG22-D5-P2-L5
YLG22
Shoulderless
L size specified type
m6
High hardness stainless s...
High hardness stainless s...
35HRC~
+0.012/+0.004
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG23-D5-P2-L5
YLG23
Shoulderless
L size specified type
h7
High hardness stainless s...
High hardness stainless s...
35HRC~
0/-0.012
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG11-D5-P2-L5
YLG11
Shoulder type
L size specified type
p6
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching 48~53HRC
+0.020/+0.012
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG12-D5-P2-L5
YLG12
Shoulder type
L size specified type
m6
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching 48~53HRC
+0.012/+0.004
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG13-D5-P2-L5
YLG13
Shoulder type
L size specified type
h7
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching 48~53HRC
0/-0.012
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG31-D5-P2-L5
YLG31
Shoulder type
L size specified type
p6
High hardness stainless s...
High hardness stainless s...
35HRC~
+0.020/+0.012
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG32-D5-P2-L5
YLG32
Shoulder type
L size specified type
m6
High hardness stainless s...
High hardness stainless s...
35HRC~
+0.012/+0.004
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
YLG33-D5-P2-L5
YLG33
Shoulder type
L size specified type
h7
High hardness stainless s...
High hardness stainless s...
35HRC~
0/-0.012
+0.008/+0.002
0.5
2.5
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성