피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YHJ41 76 - Small head small diameter positioning pin ??¨¨ Tolerance selection ??¨¨ Flat head type / Spherical type / Cone type R type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yhj41_76.prj},{NB=YHJ56-U-U-D2.01-L3-P1-B1.5},{CODE=YHJ56},{TYPE=A-C},{SHA=B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{DTOL=U},{PTOL=U},{D=2.01},{DPOOL=[2.01:3/0.01]},{DTOLPOOL='U','M','D'},{L=3.0},{LPOOL=[3.0:22.0/0.1]},{P=1},{PPOOL2=[1.0:2.99/0.01]},{PPOOL3=[$E.:2.99]},{B=1.5},{BPOOL1=1.5},{E=0},{ZZCNDB=N/A},{CNDBPOOL1='N/A','N/A','CN','CN'},{CNDBPOOL2='N/A','N/A'},{CNDBPOOL3='N/A','N/A','CN','CN','DB','DB'},{UPOOL=+0.005/-0},{MPOOL=+0.002/-0.002},{DDPOOL=0/-0.005},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
R
[mm]
YHJ41-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ41
Small head small diameter...
Flat head
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.1
YHJ41-U-U-D1.01-L3-P0.5-B...
YHJ41
Small head small diameter...
Flat head
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.2
YHJ41-U-U-D2.01-L3-P1-B1....
YHJ41
Small head small diameter...
Flat head
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.4
YHJ45-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ45
Small head small diameter...
Flat head
SUS304
-
-
0.1
YHJ45-U-U-D1.01-L3-P0.5-B...
YHJ45
Small head small diameter...
Flat head
SUS304
-
-
0.2
YHJ45-U-U-D2.01-L3-P1-B1....
YHJ45
Small head small diameter...
Flat head
SUS304
-
-
0.4
YHJ46-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ46
Small head small diameter...
Flat head
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
0.1
YHJ46-U-U-D1.01-L3-P0.5-B...
YHJ46
Small head small diameter...
Flat head
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
0.2
YHJ46-U-U-D2.01-L3-P1-B1....
YHJ46
Small head small diameter...
Flat head
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
0.4
YHJ51-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ51
Small head small diameter...
Spherical type
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.1
YHJ51-U-U-D1.01-L3-P0.5-B...
YHJ51
Small head small diameter...
Spherical type
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.2
YHJ51-U-U-D2.01-L3-P1-B1....
YHJ51
Small head small diameter...
Spherical type
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.4
YHJ55-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ55
Small head small diameter...
Spherical type
SUS304
-
-
0.1
YHJ55-U-U-D1.01-L3-P0.5-B...
YHJ55
Small head small diameter...
Spherical type
SUS304
-
-
0.2
YHJ55-U-U-D2.01-L3-P1-B1....
YHJ55
Small head small diameter...
Spherical type
SUS304
-
-
0.4
YHJ56-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ56
Small head small diameter...
Spherical type
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
0.1
YHJ56-U-U-D1.01-L3-P0.5-B...
YHJ56
Small head small diameter...
Spherical type
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
0.2
YHJ56-U-U-D2.01-L3-P1-B1....
YHJ56
Small head small diameter...
Spherical type
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
0.4
YHJ61-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ61
Small head small diameter...
Cone type R
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.1
YHJ61-U-U-D1.01-L3-P0.5-B...
YHJ61
Small head small diameter...
Cone type R
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.2
YHJ61-U-U-D2.01-L3.6-P1-B...
YHJ61
Small head small diameter...
Cone type R
SKS3
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
0.4
YHJ65-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ65
Small head small diameter...
Cone type R
SUS304
-
-
0.1
YHJ65-U-U-D1.01-L3-P0.5-B...
YHJ65
Small head small diameter...
Cone type R
SUS304
-
-
0.2
YHJ65-U-U-D2.01-L3.6-P1-B...
YHJ65
Small head small diameter...
Cone type R
SUS304
-
-
0.4
YHJ66-U-U-D0.51-L3-P0.5-B...
YHJ66
Small head small diameter...
Cone type R
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
0.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YHR41_56 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Interna...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHU01_32 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Externa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHL81_84 - High hardness stainless steel positioning pin, small head, small...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHL06_38 - Small Head And Small Diameter Positioning Pin ¡¤ Shoulder Extern...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHL46_78 - Small Head And Small Diameter Positioning Pin ¡¤ Shoulder Press ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHJ81_84 - High hardness stainless steel positioning pins, small head, smal...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHL01_34 - Small Head And Small Diameter Positioning Pin ¡¤ Shoulder Male T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHR01_36 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Interna...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHP01_56 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Standar...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHY01_26 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Male Th...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHL41_74 - Small Head And Small Diameter Positioning Pin ¡¤ Shoulder Male T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YJC01_28 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Set Scr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YLL91_96 - Bushings For Fixtures ¡¤ Shoulderless Type(Copper Alloy)
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YGP01_35 - Small Head Flat Head Positioning Pin ¡¤ Standard Type ¡¤ P Size ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성