您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
YCPFS - 液压·水压用接头-PT/PF双外螺纹-直管型/内螺纹
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/ycpfs.prj},{NB=YCPFS32F},{MAT=304 Stainless Steel},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less},{NO=32F},{T=3/8},{F=1/4},{L=36},{LL1=15},{LL2=13},{B=19},{T1NDM=16.66200},{T2NDM=13.15700},{D1=7.0},{D2=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
T
T R(PT)
ⁿ/ₐ
F
F G(PF)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
B
[mm]
YCPFS11F
YCPFS11F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
11F
1/8
1/8
27
10
11
14
YCPFS12F
YCPFS12F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
12F
1/8
1/4
32
10
13
19
YCPFS21F
YCPFS21F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
21F
1/4
1/8
32
13
11
14
YCPFS22F
YCPFS22F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
22F
1/4
1/4
34
13
13
19
YCPFS23F
YCPFS23F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
23F
1/4
3/8
36
13
15
22
YCPFS32F
YCPFS32F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
32F
3/8
1/4
36
15
13
19
YCPFS33F
YCPFS33F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
33F
3/8
3/8
38
15
15
22
YCPFS34F
YCPFS34F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
34F
3/8
1/2
42
15
17
27
YCPFS44F
YCPFS44F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
44F
1/2
1/2
47
18
18
27
YCPFS46F
YCPFS46F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
46F
1/2
3/4
50
18
20
32
YCPFS64F
YCPFS64F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
64F
3/4
1/2
47
20
17
27
YCPFS66F
YCPFS66F
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
66F
3/4
3/4
53
20
20
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表