您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
YCPFG - 水压用接头 - 直管型 - PT内螺纹 PF外螺纹/内螺纹
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/ycpfg_asmtab.prj},{NB=YCPFG21F},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate Plating},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less},{NO=21F},{T=1/4},{F=1/8},{L=34},{LL1=13},{LL2=6},{B=14},{T1NDM=13.25450},{T2NDM=9.98580},{PPATH=ycpfg_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
T
T R(PT)
ⁿ/ₐ
F
F G(PF)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
B
[mm]
YCPFG11F
YCPFG11F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
11F
1/8
1/8
31
10
6
14
YCPFG12F
YCPFG12F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
12F
1/8
1/4
34
10
8
19
YCPFG21F
YCPFG21F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
21F
1/4
1/8
34
13
6
14
YCPFG22F
YCPFG22F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
22F
1/4
1/4
38
13
8
19
YCPFG23F
YCPFG23F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
23F
1/4
3/8
39
13
8
22
YCPFG32F
YCPFG32F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
32F
3/8
1/4
39
15
8
19
YCPFG33F
YCPFG33F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
33F
3/8
3/8
42
15
8
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YCPFGP - 水压用接头 - 直管型·内螺纹 - PT外螺纹·PF内螺纹
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
MSB, SMSB - 等高螺栓 轴径公差 e9
Misumi
30.06.2021
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表