피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Kermi, x-well Anschlusssystem rund Formstücke
Kermi
Raumklima
x-well Wohnraumlüftung
Zentrale Wohnraumlüftung
anschlusssysteme
Rohrsysteme
Powered by
CAD모델 선택
{kermi/raumklima/x_well_wohnraumlueftung/zentrales_system/anschlusssysteme/rohrsysteme/rund.prj},{NB=Y 22 02 075 006 K-1-Wand-60-K},{SA810ID003=Y2202075006K_w},{SA71023ID09=0.28},{SA71022ID06=0.19},{SA71002ID13=380},{SA71002ID12=200},{SA71002ID14=140},{SA71023ID08=3117.245},{IDNR=11},{SA71012ID05=0.000},{SA71021ID03=75},{SA700ID04=Kermi, x-well Ventilanschluss gerade, 2 x NW 75 - 125},{SA110ID04=x-well Anschlusssystem rund},{SA810ID03=Y 22 02 075 006 K},{VERLEGEART=Wand},{ANSCHLUSS=rund},{SA71002ID17=Sonstiges},{SA350ID03=B1 nach DIN 4102},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=NMP},{LOD=1},{L=60},{KAPPE=K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
SA71021ID03
Nennweite
[mm]
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
VERLEGEART
Verlegeart
ⁿ/ₐ
SA71023ID09
Gemittelter Verlustbeiwert 1 (ζ) des
ⁿ/ₐ
SA71002ID17
Formstücktyp
ⁿ/ₐ
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
[W/m K]
SA71002ID13
Außenlänge des Formstücks
[mm]
SA71002ID12
Außenbreite des Formstücks
[mm]
SA71002ID14
Außenhöhe des Formstücks
[mm]
SA810ID14
Mengeneinheiten
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
[Stück]
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
Y 22 02 075 002 K-1-belie...
75
Kermi, x-well Anschluss V...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 002 K
beliebig
0.00
Rohrverbinder
0.19
105
105
95
PCE
1
Kermi, x-well Anschluss V...
Y 22 02 092 002 K-1-belie...
90/92
Kermi, x-well Anschluss V...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 002 K
beliebig
0.00
Rohrverbinder
0.19
105
105
90
PCE
1
Kermi, x-well Anschluss V...
Y 22 02 075 003 K-1-belie...
75
Kermi, x-well Anschluss A...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 003 K
beliebig
0.18
Bogen / Knie
0.19
160
150
100
PCE
1
Kermi, x-well Anschluss V...
Y 22 02 092 003 K-1-belie...
90/92
Kermi, x-well Anschluss V...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 003 K
beliebig
0.35
Bogen / Knie
0.19
200
200
100
PCE
1
Kermi, x-well Anschluss V...
Y 22 02 075 004 K-1-belie...
75
Kermi, x-well Verbinder L...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 004 K
beliebig
0.00
Rohrverbinder
0.19
90
90
100
PCE
1
Kermi, x-well Verbinder L...
Y 22 02 092 009 K-1-belie...
90/92
Kermi, x-well Verbinder L...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 009 K
beliebig
0.00
Rohrverbinder
0.19
100
100
100
PCE
1
Kermi, x-well Verbinder L...
Y 22 02 075 005 K-1-Wand-...
75
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 005 K
Wand
0.34
Sonstiges
0.19
250
340
190
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 02 075 005 K-1-Decke...
75
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 005 K
Decke
0.34
Sonstiges
0.19
250
340
190
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 02 092 004 K-1-Wand-...
90/92
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 004 K
Wand
0.32
Sonstiges
0.19
250
240
180
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 02 092 004 K-1-Decke...
90/92
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 004 K
Decke
0.32
Sonstiges
0.19
250
240
180
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 02 075 006 K-1-Wand-...
75
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 006 K
Wand
0.28
Sonstiges
0.19
380
200
140
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 02 075 006 K-1-Decke...
75
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 006 K
Decke
0.28
Sonstiges
0.19
380
200
140
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 02 092 005 K-1-Wand-...
90/92
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 005 K
Wand
0.05
Sonstiges
0.19
360
230
130
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 02 092 005 K-1-Decke...
90/92
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 005 K
Decke
0.05
Sonstiges
0.19
360
230
130
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 02 075 009 K-1-belie...
75
Kermi, x-well Bogen Lüftu...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 009 K
beliebig
0.75
Bogen / Knie
0.19
150
180
100
PCE
1
Kermi, x-well Bogen Lüftu...
Y 22 02 092 007 K-1-belie...
90/92
Kermi, x-well Bogen Lüftu...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 007 K
beliebig
0.86
Bogen / Knie
0.19
200
200
100
PCE
1
Kermi, x-well Bogen Lüftu...
Y 22 02 075 010 K-1-belie...
75
Kermi, x-well Bogen Lüftu...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 075 010 K
beliebig
0.45
Bogen / Knie
0.19
170
170
100
PCE
1
Kermi, x-well Bogen Lüftu...
Y 22 02 092 008 K-1-belie...
90/92
Kermi, x-well Bogen Lüftu...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 02 092 008 K
beliebig
0.86
Bogen / Knie
0.19
200
200
120
PCE
1
Kermi, x-well Bogen Lüftu...
Y 22 03 092 001 K-1-belie...
90/92
Adapter NW 92 - 132x52
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 03 092 001 K
beliebig
0.27
Reduzierstück
0.19
140
240
100
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y 22 03 075 001 K-1-belie...
75
Adapter NW 75(Muffe) - 13...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 03 075 001 K
beliebig
0.14
Reduzierstück
0.19
305
400
265
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y 22 03 092 002 K-1-belie...
90/92
Adapter NW 92(Muffe) - 13...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 03 092 002 K
beliebig
0.27
Reduzierstück
0.19
230
130
110
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y 22 03 075 003 K-1-belie...
75
Adapter NW 75(Muffe)-132x...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 03 075 003 K
beliebig
0.00
Reduzierstück
0.19
159
142
115
PCE
1
Kermi x-well Adapter NW...
Y 22 03 092 003 K-1-belie...
90/92
Adapter NW 92(Muffe)-132x...
x-well Anschlusssystem ru...
Y 22 03 092 003 K
beliebig
0.00
Reduzierstück
0.19
171
142
120
PCE
1
Kermi x-well Adapter NW...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성