您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: CA-BE
Created: 26.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XE+M DEB TG2 - Composition
CA-BE
Compositions
Type - XE+M
Powered by
CAD模型選擇
{ca_be/composizioni/xe_m/xe_m_deb_tg2_asmtab.prj},{NB=XE+M DEB TG2 246x296 /26/26/26/57(CCC)},{CS=246},{CD=296},{A=246},{B=296},{HPSD=22},{HS3=26},{HS3X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS3=C},{HM=26},{HMX=26,36,46,56,66,76,96},{MATM=C},{HS2G2=26},{HS2G2X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS2G2=C},{HT1G2=12},{HT2G2=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFDG2=22},{L1=190.000},{L7=33.000},{DIAMTCEITAV=8},{DIAMC=20},{DIAMC2=14},{B3H=29},{DIAMTCEI=12},{DIAMTCN=12},{COSTTCEI=26},{VER=2},{TAV=156},{DEB=50},{PPATH=xe_m_deb_tg2/xe_m_deb_tg2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CS
Code number
ⁿ/ₐ
CD
Code size
ⁿ/ₐ
A
Size A
[mm]
B
Size B
[mm]
HPSD
Thickness - plate PSD
[mm]
HT1G2
Thickness - plate T1G2
[mm]
HT2G2
Thickness - plate T2G2
[mm]
HPFDG2
Thickness - plate PFDG2
[mm]
XEMDEBTG215152C2C2C5
156
156
156
156
22
12
18
22
XEMDEBTG215192C2C2C5
156
196
156
196
22
12
18
22
XEMDEBTG215242C2C2C5
156
246
156
246
22
12
18
22
XEMDEBTG219192C2C2C5
196
196
196
196
22
12
18
22
XEMDEBTG219242C2C2C5
196
246
196
246
22
12
18
22
XEMDEBTG219292C2C2C5
196
296
196
296
22
12
18
22
XEMDEBTG219342C2C2C5
196
346
196
346
22
12
18
22
XEMDEBTG224242C2C2C5
246
246
246
246
22
12
18
22
XEMDEBTG224292C2C2C5
246
296
246
296
22
12
18
22
XEMDEBTG224342C2C2C5
246
346
246
346
22
12
18
22
XEMDEBTG224392C2C2C5
246
396
246
396
22
12
18
22
XEMDEBTG229292C2C3C5
296
296
296
296
26
16
18
26
XEMDEBTG229342C2C3C5
296
346
296
346
26
16
18
26
XEMDEBTG229392C2C3C5
296
396
296
396
26
16
18
26
XEMDEBTG229442C2C3C5
296
446
296
446
26
16
18
26
XEMDEBTG234342C2C3C5
346
346
346
346
26
18
18
26
XEMDEBTG234392C2C3C5
346
396
346
396
26
18
18
26
XEMDEBTG234442C2C3C5
346
446
346
446
26
18
18
26
XEMDEBTG234492C2C3C5
346
496
346
496
26
18
18
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表