피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-C-NPT - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/x_c_npt.prj},{NB=XC28LNV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XC28LNV},{BZ=X C 28-L/NPT/1.4571},{AD=28},{PN=-},{INFO=T Einschraubstutzen},{S1=41},{S2=36},{L2=38},{LK2=38},{I3=48},{I2=30.5},{I=23},{G=1NPT\"},{GEW=56.0},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{DF=NPT},{H1=22.000},{L02=47.000},{VER=2},{NDR=33.401},{NDM=36.000},{P=2.000},{LT=MIN},{I4=MIN},{I5=MIN},{F=30.300},{F1=24.000},{F2=23.000},{A=1.600},{A1=1.700},{SK=XCLSNPTR},{HIDE=1},{BESTNR1=XC28LNV},{BESTNR2=XC28LNV},{MODEL=2},{G1=M36X2},{I1=10.000},{TL=0.000},{TL1=23.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XC8LLNZN
X C 8-LL/NPT/ZN
8
LL / PN 100
T - Einschraubstutzen
12
17
20
11.5
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XC14SNZN
X C 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
T Einschraubstutzen
19
30
34
22.0
16
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC14SNV
X C 14-S/NPT/1.4571
14
-
T Einschraubstutzen
19
30
31
22.0
16
1/2NPT"
leer
1.4571
XC15LNZN
X C 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
T Einschraubstutzen
19
28
35
21.0
17
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC16SNZN
X C 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
T Einschraubstutzen
24
33
36
24.5
16
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC18LNZN
X C 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
T Einschraubstutzen
24
31
36
23.5
20
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC20SNZN
X C 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubstutzen
27
37
42
26.5
20
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC22LNZN
X C 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubstutzen
27
35
42
27.5
20
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC22LNV
X C 22-L/NPT/1.4571
22
-
T Einschraubstutzen
27
35
42
27.5
20
3/4NPT"
leer
1.4571
XC25SNZN
X C 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
T Einschraubstutzen
36
42
48
30.0
23
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC28LNZN
X C 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubstutzen
36
38
48
30.5
23
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC28LNV
X C 28-L/NPT/1.4571
28
-
T Einschraubstutzen
36
38
48
30.5
23
1NPT"
leer
1.4571
XC30SNZN
X C 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
T Einschraubstutzen
41
49
54
35.5
25
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC35LNZN
X C 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubstutzen
41
45
54
34.5
25
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC38SNZN
X C 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
T Einschraubstutzen
50
57
61
41.0
27
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC42LNZN
X C 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubstutzen
50
51
61
40.0
27
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC5LLNZN
X C 5-LL/NPT/ZN
5
-
T Einschraubstutzen
11
15
17
9.5
10
1/8NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC10LNV
X C 10-L/NPT/1.4571
10
L / PN 250
T - Einschraubstutzen
14
22
27
15.0
15
1/4NPT"
leer
1.4571
XC10SNV
X C 10-S/NPT/1.4571
10
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
17
25
28
17.5
15
3/8NPT"
leer
1.4571
XC12SNV
X C 12-S/NPT/1.4571
12
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
17
29
28
21.5
15
3/8NPT"
leer
1.4571
XC6SNV
X C 6-S/NPT/1.4571
6
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
12
23
26
16.0
15
1/4NPT"
leer
1.4571
XC8LNV
X C 8-L/NPT/1.4571
8
L / PN 250
T - Einschraubstutzen
12
21
26
14.0
15
1/4NPT"
leer
1.4571
XC4LLNZN
X C 4-LL/NPT/ZN
4
LL / PN 100
T - Einschraubstutzen
11
15
17
11.0
10
1/8NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XC6LLNZN
X C 6-LL/NPT/ZN
6
LL / PN 100
T - Einschraubstutzen
11
15
17
9.5
10
1/8NPT"
Zink-Nickel
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성