피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XAU40 - Link lock, handle pressing, rotary, sheet metal
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xau40.prj},{NB=XAU40-A300},{CODE=XAU40},{TYPE=bashouanyazhuandongshi banjinyong},{MAT1=xinhejin},{MAT2=xinhejin},{MAT3=tangang},{MAT4=xinhejin},{SUR1=pentupenshaheise},{SUR2=pentupenshaheise},{SUR3=duxin},{SUR4=-},{A=300},{H=800-1200},{WEI=0.74},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Lock case
ⁿ/ₐ
MAT2
Handle material
ⁿ/ₐ
MAT3
Connecting rod
ⁿ/ₐ
MAT4
Lock hook material
ⁿ/ₐ
SUR1
Lock case surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR2
Handle surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR3
Connecting rod surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR4
Lock hook surface treatment
ⁿ/ₐ
A
Hook distance A
[mm]
H
Door height
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
[kg]
XAU40-A300
XAU40
Hand pressing rotary / sh...
Zinc alloy
Zinc alloy
Carbon steel
Zinc alloy
Sandblasted black
Sandblasted black
Galvanized
-
300
800-1200
0.74
XAU40-A500
XAU40
Hand pressing rotary / sh...
Zinc alloy
Zinc alloy
Carbon steel
Zinc alloy
Sandblasted black
Sandblasted black
Galvanized
-
500
1200-1600
0.74
XAU40-A700
XAU40
Hand pressing rotary / sh...
Zinc alloy
Zinc alloy
Carbon steel
Zinc alloy
Sandblasted black
Sandblasted black
Galvanized
-
700
1600-1900
0.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XAU11_12 - Connecting Rod Lock
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAU16_17 - Link Lock, Handle Pull Up And Turn Type, C Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAU31 - Connecting Rod Lock
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAV31_32 - Impact Lock ¡¤ Quick Mounting Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAV56_62 - Door Lock Accessories With Round Eyes Connecting Rod With Porous...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBF01_02 - Lifting Eye Bolts
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAT35_36 - Flat Lock With Sliding Cover Swivel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFW01_21 - Ball Buckle¡¤Exterior Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XBC40_58 - Medium cylindrical lock head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XBC31_32 - Password cylindrical lock
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAS01_21 - Cylindrical Lock¡¤Round Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAJ51_71 - Round Handle, Exterior Type, Box Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAX11_16 - Waterproof Flat Lock ¡¤ Handle Push And Turn ¡¤ Type B
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAU70_73 - Compression locking cylinder lock 20 series. Compression distanc...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성