XAF67 70 - Inside and outside/Cable-stayed type with mounting plate
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xaf67_70.prj},{NB=XAF68-L48},{CODE=XAF68},{TYPE=Inside and outside/Cable-stayed type with mounting plate},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR1=polishing},{SUR2=-},{L=48},{LPOOL=48,66,88,100,110,120,125,160},{D=10},{A=16},{DD=5.4},{DD1=10.5},{T=5},{H=52},{B=43},{HH=13},{M=5},{LOAD=2000},{LINK=webxxx},{PPATH=xaf67_70/assem/xaf67_70_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Handle material
ⁿ/ₐ
MAT2
Mounting plate material
ⁿ/ₐ
SUR1
Handle Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
T
[mm]
L1
L
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
LOAD
load
[N]
WEI
weight
ⁿ/ₐ
XAF67-L48
XAF67
Inside and outside/Cable-...
SUM22L
SUS304
Black chrome plating
10
72
16
5.4
10.5
5
86
52
43
13
5
2000
0.09
XAF68-L48
XAF68
Inside and outside/Cable-...
SUS304
SUS304
polishing
10
72
16
5.4
10.5
5
86
52
43
13
5
2000
0.09
XAF69-L48
XAF69
Inside and outside/Cable-...
ADC
SUS304
True Color Anodizing
10
72
16
5.4
10.5
5
86
52
43
13
5
2000
0.09
XAF70-L48
XAF70
Inside and outside/Cable-...
SUS304
SUS304
Barrel polishing
10
72
16
5.4
10.5
5
86
52
43
13
5
2000
0.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성