피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XAC26 36 - Square handle ??¡§¡§ Interior ??¡§¡§ Type F
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xac26_36.prj},{NB=XAC29-L100},{CODE=XAC29},{TYPE=Fxing},{XJB=butongxing},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{L=100},{L1=108},{A=8},{B=12},{HH=13},{H=40},{WEI=0.1},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
XJB
Value for money
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
L
[mm]
A
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAC26-L80
XAC26
F type
normal type
A6063
polishing
80
88
8
12
13
40
0.08
XAC26-L100
XAC26
F type
normal type
A6063
polishing
100
108
8
12
13
40
0.09
XAC26-L125
XAC26
F type
normal type
A6063
polishing
125
133
8
12
13
40
0.1
XAC26-L160
XAC26
F type
normal type
A6063
polishing
160
168
8
12
13
40
0.13
XAC26-L200
XAC26
F type
normal type
A6063
polishing
200
208
8
12
13
40
0.15
XAC26-L250
XAC26
F type
normal type
A6063
polishing
250
258
8
12
13
40
0.18
XAC27-L80
XAC27
F type
normal type
A6063
Spray (black matt)
80
88
8
12
13
40
0.08
XAC27-L100
XAC27
F type
normal type
A6063
Spray (black matt)
100
108
8
12
13
40
0.09
XAC27-L125
XAC27
F type
normal type
A6063
Spray (black matt)
125
133
8
12
13
40
0.1
XAC27-L160
XAC27
F type
normal type
A6063
Spray (black matt)
160
168
8
12
13
40
0.13
XAC27-L200
XAC27
F type
normal type
A6063
Spray (black matt)
200
208
8
12
13
40
0.15
XAC27-L250
XAC27
F type
normal type
A6063
Spray (black matt)
250
258
8
12
13
40
0.18
XAC29-L80
XAC29
F type
normal type
SUS304
mirror reflection
80
88
8
12
13
40
0.08
XAC29-L100
XAC29
F type
normal type
SUS304
mirror reflection
100
108
8
12
13
40
0.1
XAC29-L125
XAC29
F type
normal type
SUS304
mirror reflection
125
133
8
12
13
40
0.11
XAC29-L160
XAC29
F type
normal type
SUS304
mirror reflection
160
168
8
12
13
40
0.13
XAC29-L200
XAC29
F type
normal type
SUS304
mirror reflection
200
208
8
12
13
40
0.16
XAC29-L250
XAC29
F type
normal type
SUS304
mirror reflection
250
258
8
12
13
40
0.19
XAC31-L80
XAC31
F type
normal type
SUM22L
chrome
80
88
8
12
13
40
0.08
XAC31-L100
XAC31
F type
normal type
SUM22L
chrome
100
108
8
12
13
40
0.09
XAC31-L125
XAC31
F type
normal type
SUM22L
chrome
125
133
8
12
13
40
0.10
XAC31-L160
XAC31
F type
normal type
SUM22L
chrome
160
168
8
12
13
40
0.12
XAC31-L200
XAC31
F type
normal type
SUM22L
chrome
200
208
8
12
13
40
0.15
XAC31-L250
XAC31
F type
normal type
SUM22L
chrome
250
258
8
12
13
40
0.18
XAC36-L80
XAC36
F type
Economic type
A6063
Anodized (black)
80
88
8
12
10
40
0.08
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XAB01_02 - Square Handle¡¤Exterior¡¤Type A
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE01_60 - Round handle/Standard/Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC16_17 - Square Handle¡¤Interior¡¤Type D
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC13_14 - Square Handle¡¤Interior¡¤Type C
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAG49 - Oval Handle, Built-In Type, G Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC41 - Square Handle ¡¤ Built-In Type ¡¤ Type G
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFC06 - Resin Butterfly Hinge, Nylon Type, Fixed Type, Countersunk Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAF51_76 - Angle Handle Inclined Pull Type Built-In Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE06 - Round handle ??¨¨ Interior ??¨¨ Type A
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC18_20 - Square Handle¡¤Interior¡¤Type E
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAG56 - Oval Handle¡¤Exterior Type¡¤C Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFC20_27 - Aluminum Alloy Disc Hinge, Taper Hole Type, Flat Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC48 - Square Handle,Rounded Type,Built-In Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE66_67 - Round handle ??¨¨ round hole foldable
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성