피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Doppelkeilspanner - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Doppelkeilspanner
Powered by
CAD모델 선택
{ibt/doppelkeilspanner/doppelkeilspanner.prj},{NB=X80500},{PREVIEW=73doppelkeilspanner.png},{ARTNR=X80500},{SK=2,2},{AM=3,4},{B=12,3},{B1=10,4},{B2=12,7},{H=14,5},{H1=12,70},{H2=5,6},{L=15,9},{D=M4},{SP=0,9},{IMB=3},{STK=8},{MAT=Aluminiumprofil: 7075-T6 Aluminium, Stahlkeil: Automatenstahl, Schraube: 12.9 Stahl brüniert},{GEW=99.792},{CTN=84662098},{EAN=4046368805006},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/doppelkeilspanner/368/x80500-doppelkeilspanner-m4?c=489},{DEFAULTSORTATTR=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
Abstand zw. Werkstücken
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
SP
Spreizung um max.
[mm]
IMB
Imbuss
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X80250
X80250
0,9
0,7
6,1
5,3
6,4
6,9
6,4
3,6
8,1
M2
0,6
1,5
6
Aluminiumprofil: 7075-T6 ...
45.360
84662098
4046368802500
ja
X80375
X80375
1,3
1,5
9,1
7,9
9,5
9,7
9,5
4,7
11,9
M2,5
0,9
2,0
6
Aluminiumprofil: 7075-T6 ...
68.040
84662098
4046368803750
ja
X80500
X80500
2,2
3,4
12,3
10,4
12,7
14,5
12,70
5,6
15,9
M4
0,9
3
8
Aluminiumprofil: 7075-T6 ...
99.792
84662098
4046368805006
ja
X80750
X80750
6,7
14,3
18,6
16,1
19
19
19,05
9,5
23,8
M6
1,7
5
6
Aluminiumprofil: 7075-T6 ...
222.264
84662098
4046368807505
ja
X81000
X81000
8,9
14,5
24,8
20,8
25,4
25,9
25,4
12,7
31,7
M8
2,1
6
4
Aluminiumprofil: 7075-T6 ...
340.200
84662098
4046368810000
ja
X81500
X81500
15,6
38,4
37,3
30,8
38,1
38,6
38,1
19
47,6
M12
2,1
10
2
Aluminiumprofil: 7075-T6 ...
612.360
84662098
4046368815005
ja
X82000
X82000
26,7
74,6
49,7
41,2
50,8
51,5
50,8
25,4
63,5
M16
3,3
14
2
Aluminiumprofil: 7075-T6 ...
1406.160
84662098
4046368820009
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XYZ Pins PressFit - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
KW - Zylinderstifte
PROPLASTICA
19.08.2021
K1389 - UNILOCK Spannmodul ESM 176
KIPP
27.05.2024
K1471 - UNILOCK Spannbolzen mit Durchgangsbohrung Systemgröße 80 mm
KIPP
27.05.2024
Exzenter-Spannklemmen mit Sechskantmessingscheibe - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Niederzug-Spannpratze - für Maschinentisch
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
XYZ Pins Gewinde - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Dyna Force Klemme - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Spanndorn - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성