피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
XYZ Pins PressFit - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
XYZ Pins PressFit
Powered by
CAD모델 선택
{ibt/xyz_pins_pressfit/xyz20pins20pressfit.prj},{NB=X38760},{PREVIEW=bcxyz_pins_pressfit.png},{ARTNR=X38760},{SK=11},{AM=34},{L1=19},{L2=12,7},{L3=13},{L4=6,35},{D=16},{D1_=12},{L=M8x22},{SW=6},{STK=1},{MAT=Edelstahl 1.4542},{GEW=63,3},{CTN=84662098},{EAN=4046368387601},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/xyz-pins/2193/x38760-xyz-press-fit-pin-16mm-rostfrei},{DEFAULTSORTATTR=131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
(+0,025)
[mm]
D1_
der kleinste Durchmesser, auf den D gefräst oder gedreht werden kann
[mm]
L
Spannschraube
[mm]
SW
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X38730
X38730
2
1,5
13
7
7,3
5,8
6
5,5
M3x16
2,5
1
Edelstahl 1.4542
9,2
84662098
4046368387304
ja
X38740
X38740
4
5
19
12,7
8,5
6,35
10
7,5
M4x22
3
1
Edelstahl 1.4542
16,9
84662098
4046368387403
ja
X38750
X38750
8
17
19
12,7
11
6,35
12
10,5
M6x22
5
1
Edelstahl 1.4542
20,7
84662098
4046368387502
ja
X38760
X38760
11
34
19
12,7
13
6,35
16
12
M8x22
6
1
Edelstahl 1.4542
63,3
84662098
4046368387601
ja
X38630
X38630
2
1,5
13
7
7,3
5,8
6
5,5
M3x16
2,5
1
Automatenstahl 1.9718
9,2
84662098
4046368386307
ja
X38640
X38640
4
5
19
12,7
8,5
6,35
10
7,5
M4x22
3
1
Automatenstahl 1.9718
16,9
84662098
4046368386406
ja
X38650
X38650
8
17
19
12,7
11
6,35
12
10,5
M6x22
5
1
Automatenstahl 1.9718
20,7
84662098
4046368386505
ja
X38660
X38660
11
34
19
12,7
13
6,35
16
12
M8x22
6
1
Automatenstahl 1.9718
63,3
84662098
4046368386604
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XYZ Pins Gewinde - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Quickpin - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Pitbull Spannklemme aus Stahl mit stumpfe Kante - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Pass und zentrierbuchsen - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Ultra - Spannkrallen - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성