피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Dyna Force Klemme - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Dyna Force Klemme
Powered by
CAD모델 선택
{ibt/dyna_force_klemme/dyna20force20klemme.prj},{NB=X28320},{PREVIEW=36dyna_force_klemme.png},{ARTNR=X28320},{SK=11,6},{AM=23,9},{D=25},{H=24},{B=24,9},{H1=5},{B1=15},{H2=4,5-8,25},{H3=6,5},{D1=2,2},{SS=M8x16mm},{ISK=6},{MAM=23,9},{STK=1},{MAT=Edelstahl 1.4542},{GEW=98},{CTN=84662098},{EAN=4046368283200},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/dyna-force/2439/x28320-mitee-bite-dyna-force-oe25mm-glattt-1-stueck?c=1160},{DEFAULTSORTATTR=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
B1
Klemmbreite
[mm]
H2
Klemmhöhe
[mm]
H3
opt. Klemmhöhe
[mm]
D1
Klemmweg
[mm]
SS
Spannschraube
ⁿ/ₐ
ISK
Innensechskant
[mm]
MAM
max. Anzugsmoment
[Nm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X28314
X28314
8,9
9,9
20
19
19,9
4,5
13,5
3,25-6,75
5
2
M6x12mm
5
9,9
1
Edelstahl 1.4542
56
84662098
4046368283149
ja
X28318
X28318
8,9
9,9
20
19
19,9
4,5
13,5
3,25-6,75
5
2
M6x12mm
5
9,9
1
Edelstahl 1.4542
56
84662098
4046368283187
ja
X28320
X28320
11,6
23,9
25
24
24,9
5
15
4,5-8,25
6,5
2,2
M8x16mm
6
23,9
1
Edelstahl 1.4542
98
84662098
4046368283200
ja
X28322
X28322
11,6
23,9
25
24
24,9
5
15
4,5-8,25
6,5
2,2
M8x16mm
6
23,9
1
Edelstahl 1.4542
98
84662098
4046368283224
ja
X28324
X28324
14,2
41,9
30
29
29,9
7
20
4,5-10,75
7,5
3,8
M10x18mm
8
41,9
1
Edelstahl 1.4542
160
84662098
4046368283248
ja
X28328
X28328
14,2
41,9
30
29
29,9
7
20
4,5-10,75
7,5
3,8
M10x18mm
8
41,9
1
Edelstahl 1.4542
160
84662098
4046368283286
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XYZ Pins PressFit - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
XYZ Pins Gewinde - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Pitbull Formschluss Spannklemme - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Niederzug-Spannpratze - für Maschinentisch
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Ultra - Spannkrallen Klemmbacken Anschläg - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성