您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
WZ 7005 Dowel pins with internal thread as per DIN EN 28735-Type A - DME - Hardened: 650 -750 HV 30
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/wz_7005.prj},{NB=WZ700510-00070},{REF=WZ700510-00070},{REFOLD=Wz 7005 10 x 70},{D1=10},{L=70},{C=1.0},{D2=M6},{L2=2.0},{R=10},{T1=10},{T2=16},{T3=1.2},{NDM1=6.000},{P1=1.000},{V1=29}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
L
Length l
[mm]
C
Length c
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L2
Length l1
[mm]
R
Radius
[mm]
T1
Length t1
[mm]
T2
Length t2
[mm]
T3
Length t3
[mm]
WZ700506-00020
WZ700506-00020
6
20
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00024
WZ700506-00024
6
24
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00028
WZ700506-00028
6
28
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00032
WZ700506-00032
6
32
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00036
WZ700506-00036
6
36
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00040
WZ700506-00040
6
40
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00045
WZ700506-00045
6
45
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00050
WZ700506-00050
6
50
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00060
WZ700506-00060
6
60
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700508-00020
WZ700508-00020
8
20
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00024
WZ700508-00024
8
24
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00028
WZ700508-00028
8
28
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00032
WZ700508-00032
8
32
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00036
WZ700508-00036
8
36
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00040
WZ700508-00040
8
40
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00045
WZ700508-00045
8
45
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00050
WZ700508-00050
8
50
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00060
WZ700508-00060
8
60
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00070
WZ700508-00070
8
70
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00080
WZ700508-00080
8
80
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700510-00024
WZ700510-00024
10
24
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
WZ700510-00028
WZ700510-00028
10
28
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
WZ700510-00032
WZ700510-00032
10
32
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
WZ700510-00036
WZ700510-00036
10
36
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
WZ700510-00040
WZ700510-00040
10
40
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表