피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WX48B4-M - Gear Boxes Worm Wheel & Helical
WMBerg
METRIC
Assemblies
Gear Boxes
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_assemblies/gear_boxes/wx48b4.prj},{NB=WX48B4-12M},{PN=WX48B4-12M},{DES=Worm & Wheel},{BT=Ball Bearing Unit},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MC4},{A=6.00},{B=6.00},{R=90:1},{C=28.054},{D=80},{NDM=3.242},{KDM=4.000},{PSTOL=0.001},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Unit Type
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Unit
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
A
Input Shaft Size ØA
[mm]
B
Output Shaft Size ØB
[mm]
R
Nominal Ratio
ⁿ/ₐ
C
Center Distance
[mm]
D
Height
[mm]
WX48B4-1M
WX48B4-1M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
12.5:1
17.470
59
WX48B4-2M
WX48B4-2M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
15:1
20.117
64
WX48B4-3M
WX48B4-3M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
20:1
25.408
75
WX48B4-4M
WX48B4-4M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
22.5:1
28.054
80
WX48B4-5M
WX48B4-5M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
25:1
17.470
59
WX48B4-6M
WX48B4-6M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
30:1
20.117
64
WX48B4-7M
WX48B4-7M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
40:1
25.408
75
WX48B4-8M
WX48B4-8M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
45:1
28.054
80
WX48B4-9M
WX48B4-9M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
50:1
17.470
59
WX48B4-10M
WX48B4-10M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
60:1
20.117
64
WX48B4-11M
WX48B4-11M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
80:1
25.408
75
WX48B4-12M
WX48B4-12M
Worm & Wheel
Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
90:1
28.054
80
WX48P4-1M
WX48P4-1M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
12.5:1
17.470
59
WX48P4-2M
WX48P4-2M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
15:1
20.117
64
WX48P4-3M
WX48P4-3M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
20:1
25.408
75
WX48P4-4M
WX48P4-4M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
22.5:1
28.054
80
WX48P4-5M
WX48P4-5M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
25:1
17.470
59
WX48P4-6M
WX48P4-6M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
30:1
20.117
64
WX48P4-7M
WX48P4-7M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
40:1
25.408
75
WX48P4-8M
WX48P4-8M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
45:1
28.054
80
WX48P4-9M
WX48P4-9M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
50:1
17.470
59
WX48P4-10M
WX48P4-10M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
60:1
20.117
64
WX48P4-11M
WX48P4-11M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
80:1
25.408
75
WX48P4-12M
WX48P4-12M
Worm & Wheel
Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalo...
6.00
6.00
90:1
28.054
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HX-M & WX-M - Gear Boxes Worm Wheel & Helical
WMBerg
06.06.2023
TP5L - Timing Pulleys - 5mm (Nominal) Circular Pitch HTD - Polycarbonate, F...
WMBerg
06.06.2023
CO23M, CO25M & CO26M - Universal Lateral Coupling - Set Screw Style - Delri...
WMBerg
06.06.2023
CP1-M - Cotter Pins - Stainless Steel DIN 1.4301
WMBerg
06.06.2023
WGB95 - Precision Worm Gears - 0.4 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
FFU103 - Spur Gears - 0.5 Module 10mm Bore 3 & 6 (mm) Face Hubless Style - ...
WMBerg
06.06.2023
LMA-G-M - Linear "Gear Drive" Bearing - Stainless Steel DIN 1.4305 with DIN...
WMBerg
06.06.2023
HX & WX - Worm Wheel and Helical Gears - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - Prec...
WMBerg
06.06.2023
V-belt pulleys for taper bush SPZ-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
EWJ50E
Tsubakimoto Chain Co.
31.05.2022
TD150SB
Tsubakimoto Chain Co.
15.02.2023
Bevel gear (gear ratio 1_1) - Bevel gear ratio 1:1
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
BLK (Precision) - Large lead
THK CO.,LTD.
23.05.2024
TD175SV
Tsubakimoto Chain Co.
15.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성