피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR450 - Slotted Shaft Coupling - without keyway
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr450_asmtab.prj},{NB=WSR450-3x14},{CODEX=WSR450},{SIZE=3x14},{TKN=6.6},{D1=3},{D2=14},{L=30},{B=18.0},{S=M3},{TA=2.0},{M=0.04},{MAT=Steel, gunmetal finished},{CTN=84836020},{DSCREW=3},{LSCREW=5},{PPATH=parts/wsr450/wsr450_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR450-3x14
3x14
6.6
30
18.0
M3
2.0
0.04
steel, burnished
84836020
WSR450-4x16
4x16
8.0
30
19.3
M3
2.0
0.05
steel, burnished
84836020
WSR450-5x18
5x18
10.6
30
21.2
M3
2.0
0.05
steel, burnished
84836020
WSR450-6x18
6x18
34.0
30
21.2
M3
2.0
0.05
steel, burnished
84836020
WSR450-8x24
8x24
50.0
35
26.8
M3
2.0
0.10
steel, burnished
84836020
WSR450-10x29
10x29
85.0
45
32.7
M4
5.0
0.19
steel, burnished
84836020
WSR450-12x29
12x29
105.0
45
32.7
M4
5.0
0.18
steel, burnished
84836020
WSR450-14x34
14x34
160.0
50
39.1
M5
11.0
0.27
steel, burnished
84836020
WSR450-15x34
15x34
180.0
50
39.1
M5
11.0
0.26
steel, burnished
84836020
WSR450-16x34
16x34
200.0
50
39.1
M5
11.0
0.26
steel, burnished
84836020
WSR450-19x42
19x42
300.0
65
48.2
M6
19.0
0.52
steel, burnished
84836020
WSR450-20x42
20x42
350.0
65
48.2
M6
19.0
0.51
steel, burnished
84836020
WSR450-25x45
25x45
400.0
75
50.8
M6
19.0
0.62
steel, burnished
84836020
WSR450-30x53
30x53
475.0
83
58.1
M6
19.0
0.92
steel, burnished
84836020
WSR450-35x67
35x67
1100.0
95
74.1
M8
42.0
1.88
steel, burnished
84836020
WSR450-40x77
40x77
1325.0
108
83.4
M8
42.0
2.71
steel, burnished
84836020
WSR450-50x85
50x85
2250.0
124
93.2
M10
83.0
3.52
steel, burnished
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSR460 - Slotted Shaft Coupling - with keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
GN 2246 - Beam couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Ganter
12.04.2024
MAE-MAS-ST_MN - One-Piece Clamp Couplings MAS, Steel C45 black oxide finish...
MÄDLER
26.04.2024
KBS 95 - Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
WSR470 - Split Shaft Coupling - without keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WSR450-RF - Slotted Shaft Coupling - without keyway - stainless steel versi...
StS Coupling GmbH
10.02.2021
PBTP - Steel Plate Ball Bearing Units - Pillow Type
Misumi
30.06.2021
ASK AL - Sliced couplings, d1/d2= 2,5-55mm, 1-300Nm, aluminum alloy
Miki Pulley Group
30.10.2023
Rigid Coupling ''GBR'' - stainless steel - Rigid coupling one split bore an...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Shaft coupling WK Baureihe 12 - STUEWE shaft coupling WK series 12
Stuewe
22.03.2024
K2064 - Rigid couplings one-piece
KIPP
27.05.2024
WK4-H - Metal Bellow Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
17.05.2023
MOR-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
MAE-MAS-RF-ON - One-Piece Clamp Couplings MAS, Stainless Steel, without Key...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성