피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WP-351 - 2 Way Connector Clamps
Essentra Components
Extrusions & Structural Systems
Structural System Brackets & Connectors
Structural Tubing Connectors
Structural Tubing Crosses
2 Way Connector Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_j00000000/l2_j03000000/l3_j03050000/l4_j03050300/p080146/wp-351_asmtab.prj},{NB=WP-377},{PN=WP-377},{AMERSID=1099542},{APACID=-},{EMEAID=-},{VERSION=Black},{D1=40},{D2=25},{D3=M10 x 1.5},{D4=M8 x 1.25},{K1=65},{K2=59},{L1=122.0},{L2=65},{L3=40},{M=45},{MS=Metric},{SER=GN133},{EXLCTC=87.600},{EXLDIA=126.000},{EXLSL=13.600},{EXLFC=45.000},{EXWDTH=32.000},{EXSCTC=96.000},{EXSDIA=120.000},{EXSFC=55.000},{EXSHT=36.000},{GC=3.000},{D3WAF=17.500},{D3WAFDP=10.000},{D3BHDIA=10.500},{D3BHLOC=33.000},{D4WAF=13.500},{D4WAFDP=8.800},{D4BHDIA=8.500},{D4BHLOC=67.000},{PPATH=../l4_j03050300_asm_dir/wp-351/wp-351_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
VERSION
Finish / Coating
ⁿ/ₐ
D1
d1 Bore Diameter 1
[mm]
D2
d2 Bore Diameter 2
[mm]
D3
d3 Thread Size
ⁿ/ₐ
D4
d4 Screw Size
ⁿ/ₐ
K1
k1 Clamping Length
[mm]
K2
k2 Clamping Length
[mm]
L1
l1 Overall Length
[mm]
L2
l2 Large Clamp Width
[mm]
L3
l3 Small Clamp Width
[mm]
M
m Hole Center to Hole Center
[mm]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
SER
Series Number
ⁿ/ₐ
WP-351
WP-351
1099516
-
-
Black
20
12
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-352
WP-352
1099517
-
-
Tumbled
20
12
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-353
WP-353
1099518
-
-
Black
20
14
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-354
WP-354
1099519
-
-
Tumbled
20
14
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-355
WP-355
1099520
-
-
Black
20
16
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-356
WP-356
1099521
-
-
Tumbled
20
16
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-357
WP-357
1099522
-
-
Black
20
18
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-358
WP-358
1099523
-
-
Tumbled
20
18
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-359
WP-359
1099524
-
-
Black
25
12
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-360
WP-360
1099525
-
-
Tumbled
25
12
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-361
WP-361
1099526
-
-
Black
25
14
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-362
WP-362
1099527
-
-
Tumbled
25
14
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-363
WP-363
1099528
-
-
Black
25
16
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-364
WP-364
1099529
-
-
Tumbled
25
16
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-365
WP-365
1099530
-
-
Black
25
18
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-366
WP-366
1099531
-
-
Tumbled
25
18
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-367
WP-367
1099532
-
-
Black
30
12
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-368
WP-368
1099533
-
-
Tumbled
30
12
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-369
WP-369
1099534
-
-
Black
30
14
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-370
WP-370
1099535
-
-
Tumbled
30
14
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-371
WP-371
1099536
-
-
Black
30
16
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-372
WP-372
1099537
-
-
Tumbled
30
16
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-373
WP-373
1099538
-
-
Black
30
18
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-374
WP-374
1099539
-
-
Tumbled
30
18
M8 x 1.25
M6 x 1.0
40
36
81.5
40
26
27
Metric
GN133
WP-375
WP-375
1099540
-
-
Black
40
20
M10 x 1.5
M8 x 1.25
65
59
122.0
65
40
45
Metric
GN133
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WP-286 - 2 Way Connector Clamps
Essentra Components
07.01.2015
KSU - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
22.03.2024
KSU - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
22.03.2024
KE - Stainless Steel-Two-way connector clamps, Type A, without sealing
Inocon
22.03.2024
KS.P - Two-Way Connector Clamps, Plastic, with screw, stainless steel
Inocon
22.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성