피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WK4-H - Metal Bellow Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
Metal Bellow Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/metal_bellow_couplings/wk4_h_asmtab.prj},{NB=WK4-H/18-57-8-8},{SIZE=18},{TKN=18},{LX=57,63,72},{L=57},{A=45},{N=1},{D1=8.0},{D1MIN=8},{D1MAX=25.4},{D2=8.0},{D2MIN=8},{D2MAX=25.4},{LO=13.5},{LN=20.5},{B=47},{K=5.75},{H=17.5},{S=M5},{SX=5.000},{SL=12.000},{TA=11.0},{PPATH=parts/wk4_h/wk4_h_asmtpl.prj},{MAT1=stainless steel},{MAT2=aluminum},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
A
Outside diameter
[mm]
LO
Clamping length
[mm]
LN
Hub length
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
H
Basic dimension
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material for bellow
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for hub
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WK4-H/18-57-8-8
18
18
45
13.5
20.5
47
5.75
17.5
M5
11.0
0.48
0.14
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK4-H/30-65-10-10
30
30
54
17.0
24.5
56
7.50
20.0
M6
19.0
1.10
0.23
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK4-H/60-79-12-12
60
60
65
22.0
29.0
67
10.00
24.0
M8
42.0
3.17
0.46
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK4-H/80-92-14-14
80
80
79
24.0
34.0
84
11.75
28.0
M10
83.0
8.34
0.81
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK4-H/150-92-14-14
150
150
79
24.0
34.0
84
11.75
28.0
M10
83.0
8.34
0.81
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK4-H/200-101-20-20
200
200
90
28.0
38.0
93
12.50
31.5
M12
145.0
14.48
1.14
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK4-H/300-103-24-24
300
300
109
28.0
38.0
109
13.00
39.0
M12
145.0
30.38
1.69
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK4-H/500-111-35-35
500
500
119
31.5
41.5
119
14.25
42.0
M14
255.0
45.89
2.05
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK4-H/800-169-40-40
800
800
157
48.0
55.0
157
22.50
55.0
M20
708.0
439.30
12.40
Stainless steel
Steel
84836020
WK4-H/1400-169-50-50
1400
1400
157
48.0
55.0
157
22.50
55.0
M20
708.0
458.20
12.50
Stainless steel
Steel
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WK4 - Metal Bellow Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
17.05.2023
WKE/H - Elastomer Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
24.02.2021
ZWK4-H - Intermediate Shaft Coupling with split clamping hub - metal bellow...
StS Coupling GmbH
17.05.2023
WK3-E - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping hub stainless steel ...
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KB4 - Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
WK3 - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KB4HC - Bellows Coupling - Compact Version with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
WK2-E - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping screw - stainless ste...
StS Coupling GmbH
10.02.2021
RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
HPC
03.08.2023
WK3-H - Miniature Metal Bellow Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WK6 - Metal Bellow Coupling with conical clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WK4-E - Metal Bellow Coupling with clamping hub - stainless steel version
StS Coupling GmbH
17.05.2023
WK5 - Metal Bellow Coupling with conical clamping ring
StS Coupling GmbH
10.02.2021
MAE-MB-KPL-MCK-MCL - Metal Bellow Couplings MCK and MCL
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성