피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
WJC,WJ - Inch Series - Radial Needle Roller Cage Assemblies
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Radial Needle Roller and Cage Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/radial_needle_roller_cage_assemblies/wjc_wj.prj},{NB=WJ-283416},{DESIGNATION=WJ-283416},{SHAFT=1.75000000},{FWMM=44.450},{EWMM=53.975},{BCMM=25.40},{CRKN=52},{CRLBF=11700},{COKN=85.0},{COLBF=19100},{CU=13.4},{NG=6400},{NO=9900},{SMAXMM=44.450},{SMINMM=44.440},{HMAXMM=54.003},{HMINMM=53.985},{WTKG=0.084},{WTLBS=0.185},{A=1.7500},{B=2.1250},{C=1.000},{D=0.1975},{E=0.8750},{F=0.060},{G=0.1875},{H=0.866},{J=0.02},{Z=21},{K=1.998}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Assembly Designation
ⁿ/ₐ
SHAFT
Shaft Dia.
[인치]
FW
Fw - Inside Diameter
[mm/INCH]
EW
Ew - Outer Diameter
[mm/INCH]
BC
Bc - Width
[mm/INCH]
CR
C - Dynamic Load Rating
[kN/lbf]
CO
C0 - Static Load Rating
[kN/lbf]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Speed Ratings - Grease
[r/min]
NO
Speed Ratings - Oil
[r/min]
SMAX
S - Max. for Mounting Dimensions
[mm/INCH]
SMIN
S - Min. for Mounting Dimensions
[mm/INCH]
HMAX
H - Max. for Mounting Dimensions
[mm/INCH]
HMIN
H - Min. for Mounting Dimensions
[mm/INCH]
WEIGHT
Approx. Wt.
[kg/lbs]
WJC-060806
WJC-060806
3/8
9.525 / 0.3750
12.700 / 0.5000
9.53 / 0.375
3.87 / 870
4.00 / 900
0.600
24000
37000
9.525 / 0.3750
9.520 / 0.3748
12.715 / 0.5006
12.705 / 0.5002
0.003 / 0.006
WJC-081008
WJC-081008
1/2
12.700 / 0.5000
15.875 / 0.6250
12.70 / 0.500
6.23 / 1400
8.01 / 1800
1.65
23000
35000
12.700 / 0.5000
12.692 / 0.4997
15.890 / 0.6256
15.880 / 0.6252
0.005 / 0.010
WJC-091108
WJC-091108
9/16
14.288 / 0.5625
17.463 / 0.6875
12.70 / 0.500
6.81 / 1530
9.25 / 2080
1.40
22000
34000
14.288 / 0.5625
14.280 / 0.5622
17.478 / 0.6881
17.468 / 0.6877
0.006 / 0.013
WJC-101208
WJC-101208
5/8
15.875 / 0.6250
19.050 / 0.7500
12.70 / 0.500
7.03 / 1580
9.96 / 2240
1.50
18000
27000
15.875 / 0.6250
15.867 / 0.6247
19.070 / 0.7508
19.058 / 0.7503
0.006 / 0.013
WJ-101410
WJ-101410
5/8
15.875 / 0.6250
22.225 / 0.8750
15.88 / 0.625
15.6 / 3510
17.8 / 3990
2.80
19000
29000
15.875 / 0.6250
15.867 / 0.6247
22.245 / 0.8758
22.233 / 0.8753
0.012 / 0.027
WJ-101414
WJ-101414
5/8
15.875 / 0.6250
22.225 / 0.8750
22.23 / 0.875
21.3 / 4780
26.4 / 5940
4.10
19000
29000
15.875 / 0.6250
15.867 / 0.6247
22.245 / 0.8758
22.233 / 0.8753
0.017 / 0.038
WJ-121616
WJ-121616
3/4
19.050 / 0.7500
25.400 / 1.0000
25.40 / 1.000
26.8 / 6020
37.2 / 8370
5.80
16000
24000
19.050 / 0.7500
19.040 / 0.7496
25.420 / 1.0008
25.408 / 1.0003
0.023 / 0.051
WJ-131714
WJ-131714
13/16
20.638 / 0.8125
26.988 / 1.0625
22.23 / 0.875
25.1 / 5650
35.0 / 7880
5.50
14000
22000
20.638 / 0.8125
20.627 / 0.8121
27.008 / 1.0633
26.995 / 1.0628
0.021 / 0.046
WJ-141816
WJ-141816
7/8
22.225 / 0.8750
28.575 / 1.1250
25.40 / 1.000
29.2 / 6570
43.5 / 9770
6.75
13000
20000
22.225 / 0.8750
22.215 / 0.8746
28.595 / 1.1258
28.583 / 1.1253
0.026 / 0.058
WJ-162112
WJ-162112
1
25.400 / 1.0000
33.338 / 1.3125
19.05 / 0.750
28.1 / 6320
37.1 / 8340
5.90
12000
18000
25.400 / 1.0000
25.390 / 0.9996
33.363 / 1.3135
33.348 / 1.3129
0.029 / 0.063
WJ-162116
WJ-162116
1
25.400 / 1.0000
33.338 / 1.3125
25.40 / 1.000
36.8 / 8270
52.5 / 11800
8.20
12000
18000
25.400 / 1.0000
25.390 / 0.9996
33.363 / 1.3135
33.348 / 1.3129
0.038 / 0.084
WJ-162120
WJ-162120
1
25.400 / 1.0000
33.338 / 1.3125
31.75 / 1.250
44.5 / 10000
67.2 / 15100
10.5
12000
18000
25.400 / 1.0000
25.390 / 0.9996
33.363 / 1.3135
33.348 / 1.3129
0.048 / 0.105
WJ-182416
WJ-182416
1 1/8
28.575 / 1.1250
38.100 / 1.5000
25.40 / 1.000
42.4 / 9520
57.8 / 13000
9.05
10000
16000
28.575 / 1.1250
28.565 / 1.1246
38.125 / 1.5010
38.110 / 1.5004
0.041 / 0.090
WJ-182420
WJ-182420
1 1/8
28.575 / 1.1250
38.100 / 1.5000
31.75 / 1.250
52 / 11700
74.7 / 16800
11.7
10000
16000
28.575 / 1.1250
28.565 / 1.1246
38.125 / 1.5010
38.110 / 1.5004
0.065 / 0.143
WJ-202612
WJ-202612
1 1/4
31.750 / 1.2500
41.275 / 1.6250
19.05 / 0.750
33.4 / 7520
43.7 / 9830
7.05
9300
14000
31.750 / 1.2500
31.740 / 1.2496
41.300 / 1.6260
41.285 / 1.6254
0.043 / 0.094
WJ-202616
WJ-202616
1 1/4
31.750 / 1.2500
41.275 / 1.6250
25.40 / 1.000
44.1 / 9910
62.3 / 14000
9.80
9300
14000
31.750 / 1.2500
31.740 / 1.2496
41.300 / 1.6260
41.285 / 1.6254
0.061 / 0.134
WJ-202620
WJ-202620
1 1/4
31.750 / 1.2500
41.275 / 1.6250
31.75 / 1.250
53.8 / 12100
81.0 / 18200
12.6
9300
14000
31.750 / 1.2500
31.740 / 1.2496
41.300 / 1.6260
41.285 / 1.6254
0.071 / 0.156
WJ-202624
WJ-202624
1 1/4
31.750 / 1.2500
41.275 / 1.6250
38.10 / 1.500
63.6 / 14300
99.6 / 22400
15.6
9300
14000
31.750 / 1.2500
31.740 / 1.2496
41.300 / 1.6260
41.285 / 1.6254
0.085 / 0.188
WJ-222816
WJ-222816
1 3/8
34.925 / 1.3750
44.450 / 1.7500
25.40 / 1.000
45.8 / 10300
67.2 / 15100
10.5
8300
13000
34.925 / 1.3750
34.915 / 1.3746
44.475 / 1.7510
44.460 / 1.7504
0.067 / 0.147
WJ-222820
WJ-222820
1 3/8
34.925 / 1.3750
44.450 / 1.7500
31.75 / 1.250
56 / 12600
87.2 / 19600
13.6
8300
13000
34.925 / 1.3750
34.915 / 1.3746
44.475 / 1.7510
44.460 / 1.7504
0.077 / 0.170
WJ-243016
WJ-243016
1 1/2
38.100 / 1.5000
47.625 / 1.8750
25.40 / 1.000
47.2 / 10600
71.6 / 16100
11.3
7600
12000
38.100 / 1.5000
38.090 / 1.4996
47.650 / 1.8760
47.635 / 1.8754
0.078 / 0.172
WJ-243020
WJ-243020
1 1/2
38.100 / 1.5000
47.625 / 1.8750
31.75 / 1.250
57.8 / 13000
93.0 / 20900
14.5
7600
12000
38.100 / 1.5000
38.090 / 1.4996
47.650 / 1.8760
47.635 / 1.8754
0.083 / 0.184
WJ-243024
WJ-243024
1 1/2
38.100 / 1.5000
47.625 / 1.8750
38.10 / 1.500
68.1 / 15300
114.8 / 25800
18.0
7600
12000
38.100 / 1.5000
38.090 / 1.4996
47.650 / 1.8760
47.635 / 1.8754
0.100 / 0.220
WJ-243028
WJ-243028
1 1/2
38.100 / 1.5000
47.625 / 1.8750
44.45 / 1.750
77.4 / 17400
135.7 / 30500
21.2
7600
12000
38.100 / 1.5000
38.090 / 1.4996
47.650 / 1.8760
47.635 / 1.8754
0.134 / 0.295
WJ-283412
WJ-283412
1 3/4
44.450 / 1.7500
53.975 / 2.1250
19.05 / 0.750
39.5 / 8870
59.6 / 13400
9.60
6400
9900
44.450 / 1.7500
44.440 / 1.7496
54.003 / 2.1261
53.985 / 2.1254
0.058 / 0.127
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IR - Inch Series - Inner Rings
Jtekt North America
13.12.2018
HJ - Inch Series - Heavy Duty Needle Roller Bearings
Jtekt North America
13.12.2018
NTA - Inch Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
FC - Metric Series - Drawn Cup Roller Clutches
Jtekt North America
13.12.2018
FCB - Metric Series - Drawn Cup Roller Clutches And Bearing Assemblies
Jtekt North America
13.12.2018
NTH - Inch Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
TRA - Inch Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
Metric
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
LFF & LHW - Needle Roller Bearing Needle Cages
WMBerg
06.06.2023
BN1_001 - Needle roller and cage assemblies
SKF
21.11.2022
J, JH, MJ-1, MJH-1 - Inch Series - Drawn Cup Needle Roller Bearings
Jtekt North America
13.12.2018
Standard-with the Cage (TA..Z,TLA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
K, KZW
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
B, BH, M-1, MH-1 - Inch Series - Drawn Cup Needle Roller Bearings
Jtekt North America
13.12.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성