피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BCI-S - BraceCONDUIT BCI-S, polyamide PA12 V1, EN 45545
WISKA
Brace
Brace CONDUIT, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_kunststoff/bci_s.prj},{NB=BCI-S-17-BK10109951},{CNSORDERNO=10109951},{TYP=BCI-S-17-BK},{RAL=RAL 9005},{NW=17},{DA=21.0},{DI=15.8},{A=3.3},{B=2.3},{R=36.0},{S=0.3},{CNSMAT=PA UL94-V1},{ETEMP=-50°C to 110°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{VERS=4},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109951/bci-s-17-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109951/bci-s-17-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
A
Profile width
[mm]
B
Spiral wide
[mm]
R
Bending radius
[mm]
S
wall thickness
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKABCI-S-07-BK10109948
10109948
BCI-S-07-BK
RAL 9005
7
10.0
6.7
2.7
1.8
15.0
0.2
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-S-10-BK10109949
10109949
BCI-S-10-BK
RAL 9005
10
13.0
9.8
2.7
1.8
21.0
0.2
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-S-12-BK10109950
10109950
BCI-S-12-BK
RAL 9005
12
15.8
12.0
3.1
2.2
28.0
0.3
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-S-17-BK10109951
10109951
BCI-S-17-BK
RAL 9005
17
21.0
15.8
3.3
2.3
36.0
0.3
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-S-23-BK10109952
10109952
BCI-S-23-BK
RAL 9005
23
28.5
22.0
3.4
3.4
49.0
0.4
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-S-29-BK10109953
10109953
BCI-S-29-BK
RAL 9005
29
34.5
28.9
3.4
3.4
67.0
0.4
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
25
WISKABCI-S-36-BK10109954
10109954
BCI-S-36-BK
RAL 9005
36
42.3
36.0
4.2
2.8
81.0
0.4
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
25
WISKABCI-S-48-BK10109955
10109955
BCI-S-48-BK
RAL 9005
48
54.2
47.5
4.2
2.8
102.0
0.4
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EASA-H1 - Protective conduit fitting
Festo
22.08.2023
BCI-H - BraceCONDUIT, heavy, BCI-H, polyamide PA12 V1, EN 45545
WISKA
18.12.2023
MKRV - Protective conduit fitting
Festo
29.08.2023
EBFS - BraceFITTING, polyamide, EBFS, metric
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성