피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BCA-S - BraceCONDUIT BCA-S, polyamide PA6 V0, EN 45545
WISKA
Brace
Brace CONDUIT, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_kunststoff/bca_s.prj},{NB=BCA-S-48-BK10109176},{CNSORDERNO=10109176},{TYP=BCA-S-48-BK},{RAL=RAL 9005},{NW=48},{DA=54.5},{DI=47.7},{A=4.3},{B=2.8},{R=117.0},{S=0.4},{CNSMAT=PA UL94-V0},{ETEMP=-40°C to 140°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{VERS=9},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109176/bca-s-48-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109176/bca-s-48-bk.html},{WEIGHT=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
A
Profile width
[mm]
B
Spiral wide
[mm]
R
Bending radius
[mm]
S
wall thickness
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKABCA-S-07-BK10109175
10109175
BCA-S-07-BK
RAL 9005
7
10.0
6.7
2.7
1.8
24.0
0.2
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.023
WISKABCA-S-10-BK10107072
10107072
BCA-S-10-BK
RAL 9005
10
13.0
9.9
2.7
1.8
26.0
0.3
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
WISKABCA-S-12-BK10107073
10107073
BCA-S-12-BK
RAL 9005
12
15.7
12.2
3.1
2.2
38.0
0.3
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.034
WISKABCA-S-14-BK10107074
10107074
BCA-S-14-BK
RAL 9005
14
18.5
14.2
3.3
2.3
50.0
0.3
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.048
WISKABCA-S-17-BK10107075
10107075
BCA-S-17-BK
RAL 9005
17
21.2
16.6
3.3
2.3
56.0
0.3
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.063
WISKABCA-S-23-BK10107076
10107076
BCA-S-23-BK
RAL 9005
23
28.3
23.2
3.4
2.3
64.0
0.4
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.096
WISKABCA-S-29-BK10107077
10107077
BCA-S-29-BK
RAL 9005
29
34.5
29.0
3.4
2.3
77.0
0.4
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
0.125
WISKABCA-S-36-BK10107078
10107078
BCA-S-36-BK
RAL 9005
36
42.4
36.0
4.2
2.8
91.0
0.4
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
0.148
WISKABCA-S-48-BK10109176
10109176
BCA-S-48-BK
RAL 9005
48
54.5
47.7
4.3
2.8
117.0
0.4
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
0.200
WISKABCA-S-07-BG10109177
10109177
BCA-S-07-BG
RAL 7031
7
10.0
6.7
2.7
1.8
24.0
0.2
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.023
WISKABCA-S-10-BG10107079
10107079
BCA-S-10-BG
RAL 7031
10
13.0
9.9
2.7
1.8
26.0
0.3
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.026
WISKABCA-S-12-BG10107080
10107080
BCA-S-12-BG
RAL 7031
12
15.7
12.2
3.1
2.2
38.0
0.3
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.034
WISKABCA-S-14-BG10107081
10107081
BCA-S-14-BG
RAL 7031
14
18.5
14.2
3.3
2.3
50.0
0.3
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.048
WISKABCA-S-17-BG10107082
10107082
BCA-S-17-BG
RAL 7031
17
21.2
16.6
3.3
2.3
56.0
0.3
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.063
WISKABCA-S-23-BG10107083
10107083
BCA-S-23-BG
RAL 7031
23
28.3
23.2
3.4
2.3
64.0
0.4
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
50
0.096
WISKABCA-S-29-BG10107084
10107084
BCA-S-29-BG
RAL 7031
29
34.5
29.0
3.4
2.3
77.0
0.4
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
0.125
WISKABCA-S-36-BG10107085
10107085
BCA-S-36-BG
RAL 7031
36
42.4
36.0
4.2
2.8
91.0
0.4
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
0.148
WISKABCA-S-48-BG10109178
10109178
BCA-S-48-BG
RAL 7031
48
54.5
47.7
4.3
2.8
117.0
0.4
PA UL94-V0
-40°C to 140°C
25
0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EBFS - BraceFITTING, polyamide, EBFS, metric
WISKA
18.12.2023
BCC - BraceCONDUIT, Conduit clip, BCC, polyamide
WISKA
18.12.2023
EMUF - Locknuts flame-retardant, EMUF, metric
WISKA
29.05.2024
MEM - Enlargement adaptors, MEM, metric-metric
WISKA
18.12.2023
EMBMFS-S - BraceFITTING, brass, EMBMFS-S, for smooth protective tubes
WISKA
18.12.2023
BMCG-PVC-S - BraceCONDUIT BMCG-PVC-S, PVC coated, smooth
WISKA
18.12.2023
Straight Fittings Metric
ABB Installation Products
09.03.2023
COMBI 304 - COMBI 304
WISKA
18.12.2023
MFD - SPRINT MFD, multiple sealing inserts
WISKA
29.05.2024
MRM - Reduction adaptors, MRM, metric-metric
WISKA
18.12.2023
ESKV RW - Railway cable glands, polyamide with short thread
WISKA
18.12.2023
ORD-E - SPRINT O-ring seals, ORD-E, EPDM
WISKA
18.12.2023
EMUG - Locknuts, EMUG, metric
WISKA
29.05.2024
ESKV - SPRINT cable glands, ESKV, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성