피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMSKV-LT - SPRINT cable glands LowTemp, EMSKV LT, metric, EN 62444
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/emskv_lt.prj},{NB=EMSKV 25 LT 10065803},{CNSORDERNO=10065803},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.062},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=42.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=6.500},{D11=23.000},{D2=26.000},{P2=1.500},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=5.58},{TYP=EMSKV 25 LT},{D=M25x1.5},{TL=33.0 - 42.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-60°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAZ374=A},{AAS487=1},{AAC108=IP69}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMSKV 12 LT 1006580...
10065800
EMSKV 12 LT
M12x1.5
23.0 - 30.0
3.0 - 7.0
5.0
16
18.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
50
0.019
WISKA EMSKV 16 LT 1006580...
10065801
EMSKV 16 LT
M16x1.5
26.0 - 34.0
4.5 - 10.0
5.0
20
22.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
50
0.029
WISKA EMSKV 20 LT 1006580...
10065802
EMSKV 20 LT
M20x1.5
29.0 - 37.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
50
0.042
WISKA EMSKV 25 LT 1006580...
10065803
EMSKV 25 LT
M25x1.5
33.0 - 42.0
9.0 - 17.0
7.0
29
32.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
50
0.062
WISKA EMSKV 32 LT 1006580...
10065804
EMSKV 32 LT
M32x1.5
36.0 - 44.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
25
0.095
WISKA EMSKV 40 LT 1006580...
10065805
EMSKV 40 LT
M40x1.5
44.0 - 55.0
16.0 - 28.0
8.0
46
51.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.183
WISKA EMSKV 50 LT 1006580...
10065806
EMSKV 50 LT
M50x1.5
51.0 - 62.0
21.0 - 35.0
9.0
55
61.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.285
WISKA EMSKV 63 LT 1006580...
10065807
EMSKV 63 LT
M63x1.5
56.0 - 67.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMSKV - SPRINT cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
EMSKV-L-LT - SPRINT cable glands LowTemp, EMSKV-L LT, metric, long, EN 6244...
WISKA
18.12.2023
ORD-S - SPRINT O-ring seals, ORD-S, silicone
WISKA
18.12.2023
EMMU-EMV - EMC locknuts, EMMU-EMV, brass nickel-plated, metric
WISKA
18.12.2023
EMMU - Locknuts, EMMU, metric
WISKA
18.12.2023
EMSKV EMV-Z - SPRINT EMV cable glands with earting cones DIN 89345, EMSKV E...
WISKA
18.12.2023
Connector forconduit and ridgid pipe EN-60423 - Sealtite fittings
Anamet Europe
04.04.2019
4M-4M-HEN - Screw coupling connector - Fixed receptacle, nut fixing for pri...
LEMO
23.09.2020
EMSKE EMV-S - Sprint ATEX EMV cable glands, metric, earthing cones to DIN 8...
WISKA
18.12.2023
RDE-LT - SPRINT reduction sealing inserts LowTemp, RDE LT
WISKA
18.12.2023
EMSKE LT - SPRINT ATEX cable glands LowTemp, EMSKE LT, brass nickel-plated,...
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성