피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMSKE-L-LT - SPRINT ATEX cable glands LowTemp, EMSKE-L LT, brass nickel-plated, metric, long
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/emske_l_lt.prj},{NB=EMSKE-L 25 LT 10065941},{CNSORDERNO=10065941},{L=12.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.100},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=6},{TL1=47.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=11.500},{D11=23.000},{D4=26.000},{P2=1.500},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=10.58},{TYP=EMSKE-L 25 LT},{D=M25x1.5},{TL=38.0 - 47.0},{D1=10.0 - 17.0},{S=1.0 - 4.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)},{ETEMP=-60°C to 75°C},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/4)},{INFO=HTML},{BAA997=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
S
wall thickness
ⁿ/ₐ
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
EX
Type for Protection
ⁿ/ₐ
BS
Certificate
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMSKE-L 12 LT 10065...
10065938
EMSKE-L 12 LT
M12x1.5
30.0 - 37.0
4.0 - 7.0
12.0
1.0 - 4.0
16
18.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-60°C to 75°C
50
0.021
WISKA EMSKE-L 16 LT 10065...
10065939
EMSKE-L 16 LT
M16x1.5
33.0 - 41.0
5.0 - 10.0
12.0
1.0 - 4.0
20
22.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-60°C to 75°C
50
0.032
WISKA EMSKE-L 20 LT 10065...
10065940
EMSKE-L 20 LT
M20x1.5
37.0 - 43.0
6.0 - 13.0
12.0
1.0 - 4.0
24
27.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-60°C to 75°C
50
0.049
WISKA EMSKE-L 25 LT 10065...
10065941
EMSKE-L 25 LT
M25x1.5
38.0 - 47.0
10.0 - 17.0
12.0
1.0 - 4.0
29
32.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-60°C to 75°C
50
0.100
WISKA EMSKE-L 32 LT 10065...
10065942
EMSKE-L 32 LT
M32x1.5
43.0 - 51.0
13.0 - 21.0
15.0
1.0 - 4.0
36
40.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-60°C to 75°C
25
0.112
WISKA EMSKE-L 40 LT 10065...
10065943
EMSKE-L 40 LT
M40x1.5
51.0 - 62.0
16.0 - 28.0
15.0
46
51.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-60°C to 75°C
10
0.210
WISKA EMSKE-L 50 LT 10065...
10065944
EMSKE-L 50 LT
M50x1.5
57.0 - 66.0
21.0 - 35.0
15.0
55
61.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-60°C to 75°C
10
0.324
WISKA EMSKE-L 63 LT 10065...
10065945
EMSKE-L 63 LT
M63x1.5
61.0 - 72.0
34.0 - 48.0
15.0
68
75.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
Ex eb / Ex tb
IECEx / ATEX / UL-BR / PE...
-60°C to 75°C
10
0.467
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMMU - Locknuts, EMMU, metric
WISKA
18.12.2023
EMSKE LT - SPRINT ATEX cable glands LowTemp, EMSKE LT, brass nickel-plated,...
WISKA
18.12.2023
EE - SPRINT EMV earthing cones to DIN 89345, EE, brass chromium plated
WISKA
18.12.2023
MMSKV EMV-Z - SPRINT EMV cable glands, MMSKV-EMV-Z, metric, DIN 89285
WISKA
18.12.2023
EMMU-EMV - EMC locknuts, EMMU-EMV, brass nickel-plated, metric
WISKA
18.12.2023
ESSKE-4 - SPRINT ATEX cable glands, ESSKE-4, stainless steel 1.4404, metric
WISKA
18.12.2023
MMSKV - SPRINT cable glands, MMSKV, metric, DIN 89285
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성