WHA21 - Side rail type pneumatic sliding table. Circular linear guide
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wha21.prj},{NB=WHA21-10-5-0},{GJ=10},{A=35.0},{AA=46.5},{AB=12.5},{AC=7.5},{AD=11.5},{AE=5},{B=20},{BB=6.5},{BC=8.0},{BD=23},{BE=5.0},{E=23},{EA=5.0},{EB=20},{EC=6.5},{ED=13.0},{EF=21.5},{EG=18},{EH=46.0},{EJ=47.0},{EK=11},{EL=20},{F=5},{FA=12},{FB=13},{LC=19},{LD=11},{LE=11},{MA1=5},{MB1=4},{MD1=4},{P1=5},{DD=4.3},{DD1=7.5},{K=4.4},{K1=6.0},{K2=7.5},{N1=4},{Z=8.0},{NN1=4},{ZZ=6.0},{CODE=WHA21},{TYPE=xunhuanshizhixiandaogui},{DZXS=shuangzuoyong},{XCPOOL=5,10,15,20,25,30,40,50,60},{KGSLPOOL='0','2'},{HC=liangcexiangjiaohuanchong},{JGLW=M5},{ZCKD=7},{SYLT=kongqi},{ZGSYYL=0.7},{ZDSYYL=0.06},{HJLTWD=0-60du},{HSSD=50-500},{GY=buxuyao},{MA=M5},{MB=M4},{MD=M4},{P=M5},{N=M4},{NN=M4},{XC=5},{KGSL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DZXS
Action form
ⁿ/ₐ
GJ
Bore diameter
ⁿ/ₐ
HC
buffer
ⁿ/ₐ
JGLW
Take-up thread
ⁿ/ₐ
ZCKD
Bearing width
ⁿ/ₐ
SYLT
Using fluid
ⁿ/ₐ
ZGSYYL
Maximum use pressure MPa
ⁿ/ₐ
ZDSYYL
Minimum use pressure MPa
ⁿ/ₐ
HJLTWD
Environment and fluid temperature
ⁿ/ₐ
HSSD
Piston speed m/s
ⁿ/ₐ
GY
????
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
ED
[mm]
EF
[mm]
EG
[mm]
EH
[mm]
EJ
[mm]
EK
[mm]
EL
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
MA1
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MB1
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MD1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
Z
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
NN1
[mm]
ZZ
[mm]
WHA21-6-5-0
WHA21
Cyclic linear guide
Double action
6
Rubber cushion on both si...
M5
5
air
0.7
0.15
0~60??
50?500
No need
31.0
39.5
10.0
5.5
8.5
4
18
5.5
6.5
19
5.0
19
5.0
18
5.5
10.5
17.0
15
38.0
39.0
9
16
5
10
10
15
9
8
M4
4
M3
3
M3
3
M5
5
3.3
6.0
3.3
4.8
5.5
M3
3
6.5
M3
3
4.8
WHA21-10-5-0
WHA21
Cyclic linear guide
Double action
10
Rubber cushion on both si...
M5
7
air
0.7
0.06
0~60??
50?500
No need
35.0
46.5
12.5
7.5
11.5
5
20
6.5
8.0
23
5.0
23
5.0
20
6.5
13.0
21.5
18
46.0
47.0
11
20
5
12
13
19
11
11
M5
5
M4
4
M4
4
M5
5
4.3
7.5
4.4
6.0
7.5
M4
4
8.0
M4
4
6.0
WHA21-16-5-0
WHA21
Cyclic linear guide
Double action
16
Rubber cushion on both si...
M5
9
air
0.7
0.06
0~60??
50?500
No need
42.0
56.0
12.5
10.0
14.0
5
25
6.5
9.0
27
5.5
27
5.5
25
6.5
17.0
21.5
26
52.5
53.5
16
25
10
12
17
24
16
14
M5
5
M4
4
M4
4
M5
5
4.3
7.5
4.4
6.0
10.0
M4
4
9.0
M4
4
6.0
WHA21-20-5-0
WHA21
Cyclic linear guide
Double action
20
Rubber cushion on both si...
M5
12
air
0.7
0.05
0~60??
50?500
No need
52.5
68.0
15.0
11.0
15.5
6
32
7.0
9.5
34
6.0
34
6.0
32
7.0
20.0
24.5
34
63.5
64.5
20
32
10
15
20
31
20
14
M6
6
M5
5
M5
5
M5
5
5.1
9.3
8.0
8.0
11.0
M5
5
9.5
M5
5
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성