피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1861190000 - SAIE-M12B-4-0.5U-FP-M16
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/01/03/1861190000.prj},{NB=1861190000},{MANUID=1861190000},{AAB733=0.500},{AAF726=4},{BAA419=0.340},{BAH005=250},{AAF040=0.031},{AAD931=85444290},{AAO676=1861190000},{AAO663=4032248419265},{PREVIEW=../../../../_pool_/a5/e4/18611900009999.png},{MANUTYPEDESC=SAIE-M12B-4-0.5U-FP-M16},{DESCSHORT=Round plug ,Built-in (with cable) M12, Number of poles: 4, 0.5 m, Cable glands: M 16, 0.34 mm², PVC},{DESCLONG=Round plug for installation. With cable connected.},{GTIN=4032248419265},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB378=Female (socket)},{AAB380=Female (socket)},{AAB396=Uncoated},{AAC044=Yes},{AAC049=No},{AAC076=A-coded},{AAC108=IP67},{AAC202=Gold},{AAS496=M12},{AAS497=PVC},{BAB392=CULUS},{BAC461=Zink print cast},{URL=URL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB378
Type of plug-in contact, outside
ⁿ/ₐ
AAB380
Type of plug-in contact, inside
ⁿ/ₐ
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
AAB733
Cable length
[m]
AAC044
With thread
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAS496
Screw-in thread
ⁿ/ₐ
AAS497
Wire insulation material
ⁿ/ₐ
BAA419
Cross section of conductor
[mm²]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1861190000
1861190000
SAIE-M12B-4-0.5U-FP-M16
Round plug ,Built-in (wit...
Round plug for installati...
4032248419265
Weidmueller Group
Female (socket)
Female (socket)
Uncoated
0.500
Yes
No
A-coded
IP67
Gold
4
M12
PVC
0.340
CULUS
Zink print cast
250
0.031
85444290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1861160000 - SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16
Weidmüller
22.01.2024
1861210000 - SAIE-M12B-8-0.5U-FP-M16
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성