您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WEH06 07 - 精密型·单层型真空吸盘
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/weh06_07_asmtab.prj},{NB=WEH06-d150},{CODE=WEH06},{TYPE=ce xiang pei guan},{COLOR=BLACK},{SM=ding jing xiang jiao},{DD=150.0},{B=82.5},{D=50.0},{S=0},{M=M16 deep 20},{V=0},{J=38},{K=30},{Y=9.0},{M1=4-M8},{PPATH=weh06_07/assem/weh06_07_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
TYPE
类型
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
S
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
J
[mm]
K
键长度
[mm]
Y
[mm]
M1
[mm]
WEH06-d2
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
2.0
20.0
16.0
5
M3深5
11
11
0
0.5
-
WEH06-d3.5
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
3.5
20.0
16.0
5
M3深5
11
11
0
0.5
-
WEH06-d5
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
5.0
29.0
22.5
10
M4深6
21
13
10
0.8
-
WEH06-d6
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
6.0
29.0
22.5
10
M4深6
21
13
10
0.8
-
WEH06-d8
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
8.0
29.5
22.5
10
M4深6
21
13
10
1.2
-
WEH06-d10
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
10.0
30.0
22.5
10
M4深6
21
13
10
1.5
-
WEH06-d15
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
15.0
30.0
22.0
14
M4深6
21
14
10
1.9
M5
WEH06-d20
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
20.0
32.0
22.0
14
M4深6
21
14
10
2.3
M5
WEH06-d25
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
25.0
46.0
32.0
14
M6深8
23
20
12
3.0
M6
WEH06-d30
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
30.0
44.0
32.0
14
M6深8
23
20
12
2.0
M6
WEH06-d35
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
35.0
46.0
32.0
14
M6深8
23
20
12
3.0
M6
WEH06-d40
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
40.0
46.0
32.0
14
M6深8
23
20
12
3.5
M6
WEH06-d50
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
50.0
47.0
32.0
14
M6深8
23
20
12
4.0
M8
WEH06-d60
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
60.0
58.5
40.0
21
M8深11
0
28
17
5.0
M10*1.25
WEH06-d80
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
80.0
60.5
40.0
21
M8深11
0
28
17
6.0
M10*1.25
WEH06-d95
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
95.0
61.0
40.0
21
M8深11
0
28
17
6.0
M10*1.25
WEH06-d100
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
100.0
35.0
50.0
0
M12深18
0
0
22
6.0
-
WEH06-d120
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
120.0
75.5
50.0
0
M16深20
0
38
30
6.0
4-M8
WEH06-d150
WEH06
侧向配管型
黑色
丁腈橡胶
150.0
82.5
50.0
0
M16深20
0
38
30
9.0
4-M8
WEH07-d2
WEH07
侧向配管型
白色
硅胶
2.0
20.0
16.0
5
M3深5
11
11
0
0.5
-
WEH07-d3.5
WEH07
侧向配管型
白色
硅胶
3.5
20.0
16.0
5
M3深5
11
11
0
0.5
-
WEH07-d5
WEH07
侧向配管型
白色
硅胶
5.0
29.0
22.5
10
M4深6
21
13
10
0.8
-
WEH07-d6
WEH07
侧向配管型
白色
硅胶
6.0
29.0
22.5
10
M4深6
21
13
10
0.8
-
WEH07-d8
WEH07
侧向配管型
白色
硅胶
8.0
29.5
22.5
10
M4深6
21
13
10
1.2
-
WEH07-d10
WEH07
侧向配管型
白色
硅胶
10.0
30.0
22.5
10
M4深6
21
13
10
1.5
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WEH36-37 - 标准型·双层型真空吸盘·侧向配管型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WEH11_12 - 标准型·单层型真空吸盘·直立配管弹簧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WEH16_17 - 标准型·单层型真空吸盘·侧向配管弹簧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
J-WEY51_54 - 低矮平面带槽型真空吸盘(组件)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
J-WET31_32 - 精密型·波纹型真空吸盘·固定式顶部真空端口·快速接头型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WEK03-11 - 精密型 小型真空吸盘
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HLS系列 - 滚柱型精密滑台气缸
AirTAC
21.07.2022
JWES21_23 - 精密型·小型真空吸盘
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WEH31-32 - 标准型 双层型真空吸盘 直立配管型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN08 - 不锈钢迷你气缸 缸径20~40 单杆型·带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN01 - 铝合金迷你气缸.单杆型.无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FHJ16 - 氮气弹簧
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WEM01-02 - 标准型·单层型真空吸盘·吸盘
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WEH46-47 - 标准型·双层型真空吸盘·侧向配管弹簧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表