피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Excluder® DC Serie E - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® materials
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scrapers
Turcon® Excluder® DC Serie E
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/abstreifer/turcon_excluder_dc_series_e/te_dc_e_asmtab.prj},{NB=WE650S033AT05 (0)},{IDNR=},{RS=033},{BI=3.497},{TBI=+0.000/-0.002},{BM=88.82},{TBM=+0.00/-0.05},{A2I=3.864},{TA2I=+0.004/-0.000},{A2M=98.15},{TA2M=+0.10/-0.00},{G2I=0.119},{TG2I=+0.005/-0.000},{G2M=3.02},{TG2M=+0.13/-0.00},{NUT=0},{TYPE=0},{MC=T05},{DI=3.709},{TDI=+0.005/-0.000},{DM=94.21},{TDM=+0.13/-0.00},{ORS=043},{PPATH=te_dc_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
RS
Rod Size MS-33675
ⁿ/ₐ
BI
Rod Diameter B
[인치]
TBI
Rod Diameter B Tolerance
[인치]
BM
Rod Diameter B
[mm]
TBM
Rod Diameter B Tolerance
[mm]
A2I
Groove Diameter A2
[인치]
TA2I
Groove Diameter A2 Tolerance
[인치]
A2M
Groove Diameter A2
[mm]
TA2M
Groove Diameter A2 Tolerance
[mm]
G2I
Width G2
[인치]
TG2I
Width G2 Tolerance
[인치]
G2M
Width G2
[mm]
TG2M
Width G2 Tolerance
[mm]
DI
Bore Diameter
[인치]
TDI
Bore Diameter Tolerance
[인치]
DM
Bore Diameter
[mm]
TDM
Bore Diameter Tolerance
[mm]
ORS
O-Ring size AS 568A
ⁿ/ₐ
WE650S100AT05
WE650S100
1/4
0.248
+0.000/-0.001
6.30
+0.00/-0.03
0.510
+0.004/-0.000
12.95
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.398
+0.005/-0.000
10.11
+0.13/-0.00
012
WE650S200AT05
WE650S200
5/16
0.310
+0.000/-0.001
7.87
+0.00/-0.03
0.572
+0.004/-0.000
14.53
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.460
+0.005/-0.000
11.68
+0.13/-0.00
013
WE650S300AT05
WE650S300
3/8
0.373
+0.000/-0.001
9.47
+0.00/-0.03
0.636
+0.004/-0.000
16.15
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.523
+0.005/-0.000
13.28
+0.13/-0.00
014
WE650S400AT05
WE650S400
7/16
0.435
+0.000/-0.001
11.05
+0.00/-0.03
0.697
+0.004/-0.000
17.70
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.585
+0.005/-0.000
14.86
+0.13/-0.00
0.15
WE650S001AT05
WE650S001
001
0.498
+0.000/-0.002
12.65
+0.00/-0.05
0.760
+0.004/-0.000
19.30
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.647
+0.005/-0.000
16.43
+0.13/-0.00
0.16
WE650S002AT05
WE650S002
002
0.560
+0.000/-0.002
14.22
+0.00/-0.05
0.823
+0.004/-0.000
20.90
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.710
+0.005/-0.000
18.03
+0.13/-0.00
017
WE650S003AT05
WE650S003
003
0.623
+0.000/-0.002
15.82
+0.00/-0.05
0.885
+0.004/-0.000
22.48
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.772
+0.005/-0.000
19.61
+0.13/-0.00
018
WE650S004AT05
WE650S004
004
0.658
+0.000/-0.002
17.40
+0.00/-0.05
0.948
+0.004/-0.000
24.08
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.834
+0.005/-0.000
21.18
+0.13/-0.00
019
WE650S005AT05
WE650S005
005
0.748
+0.000/-0.002
19.00
+0.00/-0.05
1.010
+0.004/-0.000
25.65
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.897
+0.005/-0.000
22.78
+0.13/-0.00
020
WE650S006AT05
WE650S006
006
0.810
+0.000/-0.002
20.57
+0.00/-0.05
1.086
+0.004/-0.000
27.58
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
0.949
+0.005/-0.000
24.10
+0.13/-0.00
021
WE650S007AT05
WE650S007
007
0.873
+0.000/-0.002
22.17
+0.00/-0.05
1.148
+0.004/-0.000
29.16
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.012
+0.005/-0.000
25.70
+0.13/-0.00
022
WE650S008AT05
WE650S008
008
0.935
+0.000/-0.002
23.75
+0.00/-0.05
1.210
+0.004/-0.000
30.73
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.074
+0.005/-0.000
27.28
+0.13/-0.00
023
WE650S009AT05
WE650S009
009
0.998
+0.000/-0.002
25.35
+0.00/-0.05
1.273
+0.004/-0.000
32.33
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.136
+0.005/-0.000
28.85
+0.13/-0.00
024
WE650S010AT05
WE650S010
010
1.060
+0.000/-0.002
26.92
+0.00/-0.05
1.335
+0.004/-0.000
33.91
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.199
+0.005/-0.000
30.45
+0.13/-0.00
025
WE650S011AT05
WE650S011
011
1.123
+0.000/-0.002
28.52
+0.00/-0.05
1.398
+0.004/-0.000
35.51
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.262
+0.005/-0.000
32.05
+0.13/-0.00
026
WE650S012AT05
WE650S012
012
1.185
+0.000/-0.002
30.10
+0.00/-0.05
1.460
+0.004/-0.000
37.08
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.324
+0.005/-0.000
33.63
+0.13/-0.00
027
WE650S013AT05
WE650S013
013
1.248
+0.000/-0.002
31.70
+0.00/-0.05
1.523
+0.004/-0.000
38.68
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.386
+0.005/-0.000
35.20
+0.13/-0.00
028
WE650S014AT05
WE650S014
014
1.310
+0.000/-0.002
33.27
+0.00/-0.05
1.614
+0.004/-0.000
41.00
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.480
+0.005/-0.000
37.59
+0.13/-0.00
029
WE650S015AT05
WE650S015
015
1.373
+0.000/-0.002
34.87
+0.00/-0.05
1.677
+0.004/-0.000
42.60
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.542
+0.005/-0.000
39.17
+0.13/-0.00
029
WE650S016AT05
WE650S016
016
1.435
+0.000/-0.002
36.45
+0.00/-0.05
1.739
+0.004/-0.000
44.17
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.605
+0.005/-0.000
40.77
+0.13/-0.00
030
WE650S017AT05
WE650S017
017
1.498
+0.000/-0.002
38.05
+0.00/-0.05
1.802
+0.004/-0.000
45.77
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.668
+0.005/-0.000
42.73
+0.13/-0.00
030
WE650S018AT05
WE650S018
018
1.623
+0.000/-0.002
41.22
+0.00/-0.05
1.927
+0.004/-0.000
48.95
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.793
+0.005/-0.000
45.54
+0.13/-0.00
031
WE650S019AT05
WE650S019
019
1.748
+0.000/-0.002
44.40
+0.00/-0.05
2.052
+0.004/-0.000
52.12
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
1.918
+0.005/-0.000
48.72
+0.13/-0.00
032
WE650S020AT05
WE650S020
020
1.873
+0.000/-0.002
47.57
+0.00/-0.05
2.177
+0.004/-0.000
55.30
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
2.043
+0.005/-0.000
51.89
+0.13/-0.00
033
WE650S021AT05
WE650S021
021
1.998
+0.000/-0.002
50.75
+0.00/-0.05
2.302
+0.004/-0.000
58.47
+0.10/-0.00
0.104
+0.005/-0.000
2.64
+0.13/-0.00
2.178
+0.005/-0.000
55.32
+0.13/-0.00
034
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CF
ASOH
17.02.2017
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
533 - Bearings
Hallite
05.03.2024
CF
ASOH
17.02.2017
Turcon® Excluder® DC - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® ...
Trelleborg
21.07.2023
Seal Ring
Alfa Laval
23.12.2022
Turcon® Excluder® 2 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Stepseal® K - Rod seal, single acting sealing elements from Turcon®...
Trelleborg
21.07.2023
Model 61392 - Gasket for union (square section) - FKM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.12.2020
A80MP - GaskeT
Alfa Laval
09.11.2021
Turcon® DC Scraper Ring - Spring Energised Double-acting Scraper from Turc...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Excluder® 5 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
Model 61393 - Gasket for union (square section) - PTFE
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.12.2020
Model 61391 - Gasket for union (square section) - EPDM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성