您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Zurcon® Scraper DA 22 - Double-acting Scraper from Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper DA 22
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/da22-rsw/da_22_ass_tab.prj},{NB=WD2200500-Z201 (0)},{PARTNO=WD2200500},{DN=50.0},{D3=58.0},{L3=5.0},{D4=53.0},{NUT=0},{MC=Zurcon® Z201 92 Shore A},{PRN=-},{PPATH=da_22_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove width +0.1
[mm]
D4
Bore Diameter H11
[mm]
MC
Scarper Ring Material
ⁿ/ₐ
WD2200050-Z201
WD2200050
5.0
10.0
3.5
7.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200080-Z201
WD2200080
8.0
13.0
3.5
10.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200100-Z201
WD2200100
10.0
16.0
4.0
12.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200120-Z201
WD2200120
12.0
18.0
4.0
14.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210120-Z201
WD2210120
12.0
18.6
3.8
15.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200140-Z201
WD2200140
14.0
20.0
4.0
16.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210140-Z201
WD2210140
14.0
20.6
3.8
17.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200160-Z201
WD2200160
16.0
22.0
4.0
18.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200180-Z201
WD2200180
18.0
24.0
4.0
20.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210180-Z201
WD2210180
18.0
24.6
3.8
21.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200200-Z201
WD2200200
20.0
26.0
4.0
22.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210200-Z201
WD2210200
20.0
28.6
5.3
23.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200220-Z201
WD2200220
22.0
28.0
4.0
24.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210220-Z201
WD2210220
22.0
30.6
5.3
25.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210240-Z201
WD2210240
24.0
32.6
5.3
27.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200250-Z201
WD2200250
25.0
31.0
4.0
27.5
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210250-Z201
WD2210250
25.0
33.6
5.3
28.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200280-Z201
WD2200280
28.0
36.0
5.0
31.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210280-Z201
WD2210280
28.0
36.6
5.3
31.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200300-Z201
WD2200300
30.0
38.0
5.0
33.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210300-Z201
WD2210300
30.0
38.6
5.3
33.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200320-Z201
WD2200320
32.0
40.0
5.0
35.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210320-Z201
WD2210320
32.0
40.6
5.3
35.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2200350-Z201
WD2200350
35.0
43.0
5.0
38.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
WD2210350-Z201
WD2210350
35.0
43.6
5.3
38.0
Zurcon® Z201 92 Shore A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表