피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WC-237 - Swivel Plate Casters - Swivel w/Brake
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Casters & Caster Accessories
Wheel Casters
Plate Casters
Swivel Plate Casters
Swivel Plate Casters - Swivel w/Brake
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p03000000/l3_p03030000/l4_p03030200/l5_p03030202/p100245/wc-237.prj},{NB=WC-240},{PN=WC-240},{AMERSID=1094735},{APACID=-},{EMEAID=-},{CASTERTYPE=Swivel with Brake},{WDIA=4 x 1 1/4},{WHEELTYPE=TPR Rubber},{LC=250},{OAH=5.12500000},{SWIVELRADIUS=3 1/2},{CON1=Default},{CON2=Default},{CON3=Default},{CON4=WC-240},{CON5=Default},{CON6=Default},{CON7=Default},{CON8=Default},{CON9=Default},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
CASTERTYPE
Caster Type
ⁿ/ₐ
WDIA
Wheel Diameter and Width
ⁿ/ₐ
WHEELTYPE
Wheel Type
ⁿ/ₐ
LC
Load Capacity
ⁿ/ₐ
OAH
Overall Height
[인치]
SWIVELRADIUS
Swivel Radius
[인치]
WC-237
WC-237
1094745
-
-
Swivel with Brake
3 1/2 x 1 1/4
TPR Rubber
225
4 5/8
3 1/4
WC-240
WC-240
1094735
-
-
Swivel with Brake
4 x 1 1/4
TPR Rubber
250
5 1/8
3 1/2
WC-249
WC-249
1094728
-
-
Swivel with Brake
4 x 1 1/4
Polyurethane
275
5 1/8
3 1/2
WC-243
WC-243
1094740
-
-
Swivel with Brake
5 x 1 1/4
TPR Rubber
250
6 1/4
4
WC-252
WC-252
1094734
-
-
Swivel with Brake
5 x 1 1/4
Polyurethane
300
6 1/4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WC-256 - Swivel Plate Casters - Swivel w/Brake
Essentra Components
06.08.2014
WC-274 - Swivel Plate Casters - Swivel w/Brake
Essentra Components
06.08.2014
AMF-200 - Dished Washers
Essentra Components
29.07.2014
TLM-10 - Linear Round Bearings - Ball Bushing Bearing, Closed
Essentra Components
19.04.2016
IP-29 - Flange Bearings - Four-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
19.04.2016
BP-16260 - Headless Press Fit Bushings - Type L
Essentra Components
29.07.2014
WC-238 - Rigid Plate Casters
Essentra Components
06.08.2014
FPSC3-05R - Detent Pins - Ring Handle without Shoulder
Essentra Components
22.07.2014
GU-201 - Coupling Hubs - M-Style, Hubs w/Bore & KW
Essentra Components
19.04.2016
WC-337 - Rigid Plate Casters
Essentra Components
06.08.2014
WC-389 - Swivel Bolt Hole & Stem Casters - Grip Neck Stem
Essentra Components
06.08.2014
SUS-70 - Set-up Stud - Round
Essentra Components
23.07.2014
IKO-BA44ZOH - Needle Bearings - Shell w/o Inner Ring, Grooved w/Lube Hole
Essentra Components
19.04.2016
PBC-305 - Flanged Pillow Blocks - Self-Aligning
Essentra Components
19.04.2016
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성